En ny typ av intelligens: rundbordsglidlager från igus förenklar utrustningsövervakning2017/11/23
De smörj- och underhållsfria polymerrundbordsglidlagren från igus är väl lämpade för tillämpningar där tillförlitligheten är högsta prioritet. igus har utvecklat det intelligenta rundbordsglidlagret i isense-serien för att förhindra glidlagerfel och oväntade utrustningsstopp. Det är utrustat med en sensor som mäter hur slitet glidlagret är och meddelar användaren när det är dags för ett byte. Med det intelligenta rundbordsglidlagret får igus ännu en produkt i den ständigt växande isense-familjen. Målet är att minska driftsavbrotten för maskinerna med förutsägande underhåll. |