¡Nuevas! Cadenas de fácil apertura y seguras Cadenas portacables tubulares repelentes de arena de igus®2017/11/13
igus® presento las cadenas portacables de la serie R2.1, que ahora están disponibles en nuevos tamaños y con aún más accesorios disponibles. En igus® se realizó la prueba de laboratorio para las cadenas portacables tubulares R2., las cuales se encuentran entre las cadenas de energía más densas para las aplicaciones móviles. Cuentan con movimiento permanente e infestación continua. Las cadenas tubulares de la serie R2.1 son muy fáciles de abrir y cerrar, lo cual facilita el trabajo de montaje. |