ナイフエッジローラーに新材質︓「イグリデュールH1」2017/10/30
モーション・プラスチックカンパニーのイグス株式会社(東京都墨田区)は、限ら れたスペースと回転半径で正確な動作が求められるコンベアベルトに最適な新材質 「イグリデュールH1」をナイフエッジローラーとしてご用意しました。当社のナイフ エッジローラーは、優れた費用対効果や、無潤滑、メンテナンスフリー等の利点だけ でなく、小さな曲げ半径で取付けスペースを最大限に活用できます。 マテリアルハンドリングや梱包産業において、商品に優しい高速搬送は重要な役割 を果たします。中でも、⽣産性向上の実現に向けた、設備処理の高速化が進んでいま す。そこで、特に高速搬送用途におけるベルト回転に適した高性能プラスチックの 「イグリデュールH1」製ナイフエッジローラーを開発しました。新材質は特に高速コ ンベア用途での性能が改良できるほか、高温でも非常に⻑い寿命を確保します。さら に、イグリデュールH1は耐薬品性にも優れており、ローラーが刺激的な洗浄剤に晒さ れる場合には最適な選択肢となります。このため、包装機械や、マテリアルハンドリ ング、オートメーション、食品技 術分野に適しています。 |