Nueva generación de cables de datos Chainflex® con recubrimiento externo de TPE para los radios pequeños de 4 x d.2017/03/17
Para espacios de montaje limitados igus tiene, por tanto, la nueva serie de datos en línea, programa probado extensamente en los 2.750 metros cuadrados más grandes de laboratorio de pruebas industria que son el CF298 (sin blindaje) y el CF299 (blindado) para los más pequeños espacios de instalación. Además, de la máxima resistencia al desgaste en combinación con cadenas porta-cables e-chain de igus también son ideales para el tráfico muy pesado y ambientes adversos. |