Premio Manus® 20172017/01/18
Con la competencia manus®, pretendemos destacar la superioridad técnica de los bujes auto- lubricantes. ¿Dónde tiene un rodamiento de plástico que resuelve un problema técnico o problema de mantenimiento? ¿Ha desarrollado una aplicación sólo con rodamientos de plástico? Envíe su solicitud para una oportunidad de ganar uno de los tres premios más importantes de hasta 5.000 euros en nuestra ceremonia de premiación en la Feria de Hannover. Todas las inscripciones deben ser enviadas antes del viernes 24 de febrero de 2017 a la medianoche. |