ドライリンE製品一覧(Eは”electric”の頭文字)

ドライリンE製品検索および寿命予測計算

使用条件を入力すると、最適なスライドテーブルとモータの組合せ一覧が表示されます。 組合せ一覧では、スライドテーブルの型式、モータの使用率および予測寿命が計算されます。 いくつかのクリックだけで、モータや接続ケーブル及び取付部品を含むリニアアクチュエータ全体の構成ができます。


Show full size
製品一覧:
D1 モータコントローラ  

ドライリンE モータ制御システムD1

全イグスモータ用モータ制御システム

プログラミング不要でモータコントロール。単軸から、ルーム/リニアガントリー、デルタロボットまで、データ入力用の統合Webサーバーを設える。またPC、タブレット、スマートフォンへのソフトウェアのインストールやアプリケーションは不要。 ステッピングモータ(ST)、DC及びECモータ(ピーク電流21A、48V入力/出力)、アナログ入力、CANopen、SiemensやBeckhoffなどの主制御システムに接続するためのModbus/TCP

D3 モータコントローラ  

ドライリンE モータ制御システム D3

全イグスDCモータ用モータ制御システム

ソフトウェアやパソコン不要でコントローラから直接簡単に制御。 リミットスイッチまたはモータの消費電力による動作。 正転/逆転、速度等、直接リニアテーブルを制御。スイッチやジョイスティックも接続可能。 連続/断続運転など、多様な操作モード。 様々な加速度率に調整可能。電源供給 24V / 2.5A。

ステッピングモータ NEMA17  

ドライリンE NEMA17

小型で大パワー

この小型モータは、高回転数と高い回転トルクが得られます。 高い信頼性、低負荷にて素早い動作。

ステッピングモータ NEMA23  

ドライリンE NEMA23

最も一般的なステッピングモータサイズ

高トルク、高速が主な利点です。このモータは、多くの中負荷使用において最適な選択肢です。

ステッピングモータ NEMA23XL  

ドライリンE NEMA23XL

中型寸法のパワーモータ

汎用NEMA23をさらに開発、回転トルクはほぼ2倍。 取付寸法はNEMA23と同一なため、同じ取付面が使用可能。

ステッピングモータ NEMA34  

ドライリンE NEMA34

大型寸法のパワーモータ

高荷重での使用に向いた大型タイプ。 高負荷や平行レール構造などが主な用途となります。

ドライリンE スピンドル用モータ  

ドライリンE - 送りねじ付きモータ

制限されたスペース内で単独で動作するモータです。

DCモータ - シンプルな回転  

ドライリンE - DCモータ

DCモータは、単純な直動に適しています。 このモータはバッテリーや簡単な電源で回転することができます。

ドライリンE エンコーダモータ IP65/IP68  

ドライリンE - NEMA23 IP65 & IP68

IP65(水はね対応)やIP68(水中使用対応)ステッピングモータは湿潤環境での使用に最適です。

ドライリンE - ステッピングモータ用ギヤボックス  

ドライリンE - ステッピングモータ用ギヤボックス

より小型のモータで、大きな位置調整やストロークの動きを実現。

ドライリン スプライン付きDCモータ

ドライリン スプライン付きDCモータ

ドライリン スプライン付きDCモータ    

ドライリンE サーボモータ向けアダプターキット

サーボモータ向けアダプターキット

ドライリンE サーボモータ向けアダプターキット    

ドライリンE アクセサリ

スライドテーブルとモータの組合せのためのスペーサ、モータフランジ、カップリング

ドライリンE アクセサリ    

ドライリンE - リミット/リファレンススイッチ

ドライリン リニアアクチュエータに最適なリミット/リファレンススイッチ

ドライリンE - リミット/リファレンススイッチ    

GRW-0630 - 低荷重で高加速

「ピック&プレース」向けの小型で軽量なカンチレバーアクチュエータ

GRW-0630 - 低荷重で高加速    

ドライリンE ガントリー駆動ユニット

ドライリンE ガントリー用駆動ユニット - ガントリー機構のスペース削減

ドライリンE ガントリー駆動ユニット    

ロングストローク ガントリー ...

ロングストロークZ軸向けドライリンブームアーム

ロングストローク ガントリー ...    

ドライリンQ - グリッパーリニアアクチュエータ

ドライリンQ - グリッパー機能付きリニアアクチュエータ、低荷重で限られたスペースでの動作に

ドライリンQ - グリッパーリニアアクチュエータ    

ドライリンE モータ付き電動リニアアクチュエータ

ドライリンE モータ付き電動リニアアクチュエータ

ドライリンE モータ付き電動リニアアクチュエータ    

ドライリンE ガントリー製品ラインナップ

ドライリンE ガントリー - フラット、ライン、ルーム

ドライリンE ガントリー製品ラインナップ    
 

A = イグス ステッピングモータ

低コスト

メンテナンスフリー

4つのサイズ

15種類


B = かみあい継手
C = モータフランジ: ステッピングモータ接続用
D = ボールベアリング送りねじサポート
E = 歯付きベルト、台形ねじ又は多条ねじ
F = イグリデュールJ製スライド部
G = 樹脂のすべりを利用した無潤滑リニアガイド

モータサイズ モータデータ 可能/推奨 アクチュエータ
歯付きベルト駆動
送りねじ駆動
NEMA17 保持トルク Mo[Nm]=0.5
フランジ寸法 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 保持トルク Mo[Nm]=2.0
フランジ寸法 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL 保持トルク Mo[Nm]=3.5
フランジ寸法 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 保持トルク Mo[Nm]=5.9
フランジ寸法 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = 受注生産品
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
メールマガジン登録
取引条件 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針