igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル モータケーブル、Control Techniques PS B A A B XXX相当、ベースケーブル、PVC 7.5 x d

MAT9560008 product image
igus-icon-lupe
MAT9560008 product image
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9560008 product image
MAT9560008 product image
  • 負荷レベル: 高負荷向け
  • 外被:PVC
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • CFRIP
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9560008
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。