高機能ポリマー製協働ロボット

協働ロボットとは?

  • 協働ロボットは、さまざまな作業内容と柔軟に統合することができます。
  • このタイプのロボットは、人間にとって単調で時間のかかる、あるいは危険な作業を引き受けてくれます。
  • ReBeLのような高機能ポリマー製の協働ロボットは、重量が8kgと軽量で、簡単に操作ができます。また、低価格のため、償却が非常に早くできます。

140万円の協働ロボット

協働ロボットの価格は?

イグスの協働ロボットに関する技術情報

長所アイコン

最大3kgの可搬重量

リーチアイコン

最大664mmの可動範囲

DOFアイコン

最大自由度6

速度アイコン

最大速度7 picks/min

繰り返し精度アイコン

繰り返し精度 ±1.0mm

スケールアイコン

本体最大重量8.2kg

協働ロボットアイコン

労働安全研究所による確認済み

クリーンルームアイコン

クリーンルームクラス4

静音アイコン

60dB以下

エネルギーアイコン

平均消費電力40W

igus Robot Control(iRC:イグス ロボット制御ソフトウェア) 

協働ロボット制御ソフトウェア
協働ロボット制御ソフトウェア
  • ライセンスフリーの無償ソフトウェアで、購入前にすべてのイグスキネマティクスをテストできます。
  • イグス製の全ロボット、単軸ロボット、およびAGV用のプロジェクトが、事前にプログラムされています。
  • ロボットのシミュレーションが直感的に可能な3Dインターフェース

ReBeLアカデミー

ReBeLアカデミー

協働ロボットが適用可能な分野は?

ReBeL 協働ロボットは、どこで製造しているのか?

はんだ炉

ドイツでのPCB組み立て

ケーブル敷設

組み立て

ReBeLソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストール

ReBeL協働ロボット品質保証

品質保証

ローコストオートメーション オンラインショップ

オンラインショップ

ReBeL コンフィギュレーター

協働ロボットコンフィギュレーター

ReBeLライブデモのご予約

デモの予約

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Ooka Katsumi
【プロダクト担当】 大岡

dry-tech® LCA 事業開発担当

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間