言語の変更 :
"いわゆるブローフィルムラインは、非常に幅の広いチューブ状のフィルムを製造するために使用される。ここでは、リング状のツールによってホースが製造され、それがいわゆるエアマンドレル上を垂直に上方に引っ張られる。冷却リング(ツール)と平坦化装置の間には、いわゆるキャリブレーションバスケットが配置され、フィルム周長(気泡の直径)を規定し安定させる。製造中、揮発性物質(モノマー)はフィルムから抜け出し、空気中の汚れ粒子と結合して粘着性のフィルムを形成し、校正バスケットの表面に堆積する。製造工程を円滑に進めるためには、校正用バスケットを定期的に清掃する必要があります。多くの場合、これは最新の高圧洗浄機(")" を使用して行われる。従来の方法では、すべり軸受から潤滑油が洗い流されたり、汚れの粒子がすべり軸受に流れ込んだりします。これは、ダウンタイムやコストという形で問題を引き起こします。"
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
使用製品はこちら
マナスへ® コンペティション

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00