言語の変更 :


イグリデュール G ブッシュ
機械工学では、ブッシュは、スリーブ型ベアリングとみなされます。ブッシュは、相互に動く部品(軸、ハウジングなど)の機械的結合を解除する際に使用します。
イグスでは、摩耗対策用に最適化したプラスチックを使って、ブッシュを製造しています。イグリデュール材質は、主にスライド走行用のブッシュとして使用され、汚れや埃の多い現場や、クリーンルームの実験室でも、耐摩耗特性を発揮します。イグリデュールのブッシュは、潤滑が必要ないため、金属製のブッシュに比べて、完全にメンテナンスフリーで、費用対効果にも優れています。
8,500種類以上の標準寸法を持つイグリデュールブッシュは、フランジ付き・フランジなしなど、様々なタイプをご用意しています。お客様の仕様に合わせたその他形状・寸法で、射出成形または機械加工されたイグリデュールの棒材から、製造することもできます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00