検査技術における駆動形式調整:無潤滑およびモジュール式

drylin® 光学検査における照明の自動調整用直線軸

概要

  • 何が必要だったのか: ドライリン® SAW-0630 タイプの 4 スピンドルリニアテーブルに 、 NEMA 17 ステッピングモータを ドライブとして搭載し、モータフランジとクローカップリングを内蔵。
  • 要件
  • コンパクトな設置、無潤滑運転。
  • 業界 試験・検査技術 お客様の成功 Gefraは、モータフランジとクローカップリングを備えたリニア軸とステッピングモータを単一ソースから入手しました。このモジュラーシステムは、環境に完全に適合し、イグリデュール(® )のスライディングフォイルにより、完全無潤滑、メンテナンスフリーで動作します。
テストシステム

使用製品

問題点

ソリューション

プロセスの様子:テストはここで、極めて高速で行われる。

ドライリン® リニアユニットを取り付けた状態。

すべてを 1 つのソースから:ドライリン® E ユニットでは、キャリッジとステッピングモータがすぐに接続できるユニットにまとめられています。

あらゆるフォーマット調整に最適な製品をお探しください。手動から自動まで。

手動

マニュアル

駆動型

駆動

オートメーション

自動化

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間