事例について:
Ponchon SAS社との共同研究で、レーザーを搭載したフィールドロボットが開発されました。 各農家はこのロボットにより、正確で場所を限定した除草が可能になります。 この農業ロボットは人工知能によって雑草の位置を特定し、レーザー光線で正確に燃やすことができます。 レーザーの位置決めには、3本のイグスのガイドレールと、制御システム内蔵型の3つのモータが使用されています。 Can-Busを介して位置決めコマンドが送信され、対象となる雑草が燃やされます。 この装置は、自分で畑の上を移動できる自律型ロボットに搭載されました。
問題
この自動化ソリューションにおける重要な要件は、屋外の複雑な条件下での作業に対応することでした。 材質は一日中風、雨、日光にさらされ、毎日8時間以上機能しなければなりません。 また、除草のためのソリューションは、経済的で時間を節約するものでなければなりません。 デルタロボットは、手頃な価格で購入でき、屋外での使用にも対応できるというメリットがあります。 また、1秒間に2~3件のアクションを行うことができます。 これにより、900mmストロークの3本のレールで、1.2m幅の耕作地を除草することができます。
解決策:
有機農業を営む農家は、ローコストオートメーションのソリューションを活用することで、除草コストを大幅に下げることができます。 これまでは、ヘクタールあたりの除草コスト1,000ユーロ未満を達成できるのは、化学物質を用いたソリューションだけでした。 ここにあるソリューションであれば、除草コストは半減します。 ロボットは自律的に移動できるため、農家は自分の労力を人手による除草よりも付加価値の高い作業に用いることができます。 全体で見ると、これにより農業機器を10分の1に減らすことができます。