言語の変更 :
ダイレクトドライブ技術は、今日のオートメーションにおいて重要な要素です。ハイエンドの位置決め用リニアモーター軸は、ますます人気が高まっています。非常に複雑な技術であるため、あらゆる用途に対応できる詳細な技術アドバイスと、堅牢な部品の設計が必要です。例えばエネルギー供給システムとケーブルは、極端な加速度にもかかわらず、長寿命を保証する必要があります。オートメーションの専門家であるハイウィン社との数年にわたる協力の結果、その成果は実証されています。
パイプ切断機、検査機、溶接機:リニアモーターの応用分野の詳細
これら3つの例は、電動リニアガイドが幅広い用途に使用できることを示しています:自動車業界のある顧客は、穴のあいたステンレスチューブの切断を希望していました。光学的な理由から、切断は穴を通らず、2つの穴の間を通す必要がありましたが、カメラを使わないと無理でした。チューブはカメラを通じて位置決めされます。実際の位置は50マイクロ秒の範囲で電送されました。軸の位置は3.5m/sで2μ、加速度は2Gの範囲でした。精度、ダイナミクス、サイクル数の多さが設計上の課題でした。エネルギー供給装置とケーブルを備えたシステム全体は、大量の切粉が発生するにもかかわらず、ほぼ摩耗しません。
その他の用途としては、ウェーハの品質管理があります。ここでは、表面検査の前提条件として、エアベアリング付き高精度XYテーブルがクリーンルーム内で使用されています。エアベアリングテーブルは、ここで半ミクロンの精度で動きます。また、プラスチック溶接用の横型高速発熱体溶接機でも使用されています:ここでも絶対位置測定のリニア軸が使用されています。パイプは加熱プレートに押し付けられます。加圧力が高すぎるとビードが強くなりすぎ、低すぎると保持されません。つまり、「糸引き」することなく、力を制御した圧力を加える必要があります。 ダイナミクスと力制御の組み合わせは、リニアモーターを支持するもう一つの論拠です。
使用製品はこちら
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00