動力供給用樹脂製ケーブル保護管
Cerion 社は、レーザー彫刻機の動力ケーブルに、摩擦・摩耗面共に最適化された樹脂製ケーブル保護管を使用しています。 可搬レーザー装置「c-jet」のワーク台に動力を送る為に、樹脂製ケーブル保護管
「イージーチェーン(easy chain®) シリーズが使われています。 イージーチェーンへのケーブルの設置は手で簡単にできます。 また、より大きな装置には
エナジーチェーン(energy chains)(樹脂製)E6シリーズを搭載しました。 このシリーズは、低騒音、低振動を特長としています。 そのため、動力供給システムの往復運動の際のチェーンの振動が最小限に抑えられます。 Andreas Wienkamp氏いわく、「我々は樹脂材質に出会えて喜んでいます。メンテナンスフリーで軽いのですから。」 「更なるコスト削減を行うために、Cerion社は現在、耐屈曲性に優れたスペシャルケーブル、ホース、コネクター及び他のアクセサリーを含めて全て組立済みのエナジーチェーンの注文を検討しています。