言語の変更 :

自動車に搭載される電子部品や電気機械部品の割合は、ここ数年着実に増加している。快適性の向上と安全性への要求の高まりが、この開発に拍車をかけている。そのため、これらすべての部品に電力を供給するワイヤーハーネスは、多くの自動車でエンジンに次いで2番目に重い部品となっている。アクチュエーターは、電力と信号を供給する要素の大部分を占める。これらの小型ユニットは、電気信号やインパルスを機械的な動きに変換し、例えば、加速時のスロットルバルブの操作、テールゲートやドアの自動閉鎖、シートの移動や位置決めなどを行います。応用分野は多岐にわたり、アクチュエータは車両のあらゆる場所に設置されています。

複雑な形状の歯車は、運動や力を伝達するために使用されます。イグス® は、アクチュエータの効率を高め、騒音を最小限に抑えるため、2020年以来、イグス® の研究所で特別に試験された、トライボロジー的に最適化されたイグリデュール® 素材を使用したギアとギアエレメントも提供しています。
iglidur® 高性能プラスチックの革新的な配合により、材料特性を改善したドライブユニットのスムーズな走行、低トルク、ひいては低消費電力を実現しています。
その目的は、組立工程で使用されるグリースをなくすことです。グリースの欠落、不適切な注入、流動による故障は避けなければなりません。アクチュエータの製造工程が簡素化され、コスト効率が向上します。
お客様のアプリケーションで一般的なパラメータに応じて、私たちは、信頼性の高い射出成形プロセスで個々のギア(歯付き部品)を成形するための適切な材料と金型技術についてアドバイスします。材料特性に加えて、この幾何学的特徴がアクチュエータの品質、特に音響特性を決定するため、要求される歯車の品質を達成することに特に注意を払います。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00