言語の変更 :

手動引き出し式e-spool® は、1本のケーブルだけを手で引き出す用途のために開発されました。これにより、作業者は制御盤やケーブル接続工具に必要な長さまでケーブルを引き出し、使用後はコンパクトに巻き取ることができます。ケーブルに常時テンションがかからないよう、ロック機構を設置。延長長さは、フーバーケーブルと同様の方法で固定できます。ケーブル長は最大5mまで可能です。
主な用途
ロボットティーチパネル、ワークステーション、組立ライン
e-spool® 、特殊な機械的応力がかかるため、当社の chainflex® ケーブルの使用をお勧めします。また、以下の充填規則を守ることをお勧めします:
1. ケーブルはリニア・チェーンに並べて敷設してください - 決して複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. TPE アウタージャケット付き chainflex® ケーブルは、可能な限り非シールドケーブルに使用してください。
3. シールド付きケーブルは、chainflex® CFROBOT ケーブル・ファミリーのものを使用してください。
4. 使用するツイスターバンドの最大曲げ半径を守ってください。
5. 可能であれば、セパレーターを使用して、引火や摩耗からケーブルを保護してください。内部スペースを最大限に利用するため、セパレーターは連続したセグメントに交互に取り付けてください。
6.ケーブルを挿入する際は、直径または曲げ半径の大きいもの、細いものを内側に、太いものを外側に挿入する。
7.ケーブルの両端の負担を軽減する。 ケーブル・タイ・ノットは、チェーンの方向に取り付けてはならない。
8. ケーブルは、回転軸に対して外側にも内側にもある程度の隙間ができるように、ツイスターバンド内に敷設してください。
設置方法
水平に走行するアプリケーションの場合、エナジー・チェーンが走行できる滑らかな面を設ける必要があります。
組立て説明

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00