言語の変更 :
デジタル化の急速な進展は生産工程を根本的に変化させるため、新たな技能や能力を必要とする。そのため、明日の専門家や管理者が新たな課題に備えることが重要です。ローコスト・オートメーション・トレーニング・プログラムの出番はまさにここにあります。その理由は、産業用に開発・製造されたロボットをトレーニングコースで使用することができるからです。これにより、産業用ロボットへのシームレスな導入が保証されます。さらに、イグス® の製品はCEに準拠しているため、適用される安全基準を満たしています。そして最後に、費用対効果の高いソリューションが提供されます。個々のコンポーネントを自分で組み立てることも、システム全体を構築することもできます。
FHアーヘンは、インダストリー4.0モデル工場のデモンストレーター"CMC - Car Manufacturing Cube" を開発した。このプロジェクトは、業界標準のオートメーションコンポーネントを使用したインダストリー4.0のアイデア、開発、ソリューションの紹介に重点を置いています。
ビーレフェルト応用科学大学の学生たちは、細部へのこだわりと献身をもって、よく知られた対戦型クリアランスゲーム「Make 'n' Brake」をロボット工学の世界に置き換えた。多関節アームロボットを使用することで、塔を忠実に再現しています。
手袋によって制御されるグリッパーハンドを備えた移動ロボットシステムは、HTBLuVAザルツブルクの卒業論文に由来する。応用範囲は広く、場所に依存しません。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00