言語の変更 :


イグス3Dプリントサービスでは、ギヤのオンラインデザインにかかる時間は約60秒。その後24時間で納品されます(注:欧州向け発送の場合)。「産業用プリンターで3日かかるギヤホイールとは全く違います。」とEaselinkの創業者ヘルマン・シュトッキンガーは言います。
「試作品を作るには、高い柔軟性と迅速な納期が不可欠です。オンライン・コンフィギュレーターを使って、イグスの幅広いギヤのバリエーションから素早く選択し製造できた点を、高く評価しています。」
圧倒的な時間短縮に加え、費用対効果の高さも利点です。歯型モジュールを選択し、歯数とトルク伝達を指定するだけで、コンフィギュレータはベースとなるギヤの3Dモデルを作成してくれます。つまり、CADソフトを使わずに、ギヤの何百ものバリエーションを実現することができるのです。
イグリデュールi6 は、歯車の印刷材料として非常に優れています。この高性能プラスチックは、-40~+80℃の周囲温度に対応し、44MPaの耐圧性と高い耐摩耗性を備えています。実験室でのテストでは、従来のポリオキシメチレン(POM)よりも大幅に堅牢であることが証明されています。この試験では、ギアを毎分12回転させ、5Nmの荷重をかけました。結果イグリデュール i6で作られた3Dプリントギアは、100万サイクル後でも完全に機能し、摩耗はほとんど見られませんでした。POM製のフライスギアは321,000サイクルで摩耗し、621,000サイクルで破損してしまいました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00