言語の変更 :

各電気ケーブルは、原則として、カップリング効果により電磁干渉を引き起こしたり、その影響を受ける可能性があります。電磁適合性(EMC)を確保するため、ケーブルには、電気的シールドを施さなければなりません。この保護効果は、何よりも、シールドのいわゆる光学的カバーの表示によって示されます。これは、シールドで光学的に覆われている部分です。たとえば、ケーブルのシールドに銅はくを使用している場合、銅はくはチューブのような働きをするので、遮蔽率は100%と言えます。シールドが編組されていたり、ワイヤーで囲まれていたりすると、箔とは異なり、動きに影響を受けないというメリットがあります。しかし、各シールドワイヤーの間に小さなすき間があるため、遮蔽率は下がるというデメリットもあります。
直動ケーブルでは、高い遮蔽率と最適な編組角度を持つ編組シールドが最適なソリューションであることが分かっています。他方、捻回ケーブルの場合には、スライド材質上に遮蔽シールドを施したものが最適です。遮蔽による最良の結果は、編組遮蔽率90%です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00