精密種まき機:低メンテナンス、高耐久性

イグリデュールスラストワッシャーは、このシードドリルの車輪を高圧でしっかりと支えます。

概要

  • **必要なもの:**イグリデュールZスラストワッシャー
  • **要件:**高圧に永続的に耐え、メンテナンスと潤滑の必要がない、費用対効果の高いベアリング。
  • **産業:**農業
  • **お客様にとっての成功:**イグリデュールスラストワッシャーは、強力であると同時にシンプルなソリューションをメーカーに提供しました。無潤滑で、特に耐摩耗性に優れています。これにより、高荷重に永続的かつ安全に耐えることができます。
播種機が広い畑を進んでいる。

問題点

ソリューション

赤い連結部品で、車輪ブラケットに軸受ピンが付いています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間