スラストワッシャーを購入する
イグスのオンラインショップでは、お客様の使用目的に適したスラストワッシャーを素早く、簡単に見つけることができます。
寸法、環境パラメータ、その他の使用条件をフィルターに入力してください。お客様に適したイグスのカタログ商品とカスタマイズしたスラストワッシャーの概要が表示され、すぐに価格がわかります。
また、お客様が入力した情報に基づいて、耐久性の高いスラストワッシャーの予測製品寿命も表示されます。
イグスによる製品寿命の約束:
イグス社は、寿命予測計算ツールにより予測寿命を計算し、モーションプラスチック製品の購入者に対し、出荷日から最大4年の無償交換保証を提供しています。この無償交換保証は、イグスのオンライン寿命予測計算ツールで計算された動作サイクル、または使用時間に有効です。また、製品引き渡し日より所定の保証期間内であれば、イグスは無料で交換を行います(日本国内に限り送料弊社負担)。 イグス製品は最長4年無償交換保証igus-icon-infoこの設定は、耐用年数の算出にのみ影響します。その他のすべての単位は、「寸法」で定義されている単位に従います。
提案した製品165から選ぶ
(0 アクティブ)