イグリデュールG、スラストワッシャー、mm

コストパフォーマンスに優れた定評ある汎用製品

イグリデュールG、スラストワッシャー、mm
イグリデュールG、スラストワッシャー、mm drawing
イグリデュールG、スラストワッシャー、mm
3 から 1
イグリデュールG、スラストワッシャー、mm
イグリデュールG、スラストワッシャー、mm drawing
イグリデュールG、スラストワッシャー、mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: GTM-0713-005
  • 材質: iglidur® G
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 7 mm
    • d2 13 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 世界で一番売れているイグリデュール
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性
イグリデュールG | 汎用タイプ
 
  • サイズは650種類以上
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールGは、非常に多くの用途に適しており、まさに「オールラウンドプレーヤー」です。 この材質は汎用品として理想的で、まさにオールラウンドな製品です。 中~高荷重、中程度の表面速度および温度の用途に主に適しています。 イグリデュールGは食品衛生法準拠。 イグリデュールGはイグリデュール材料の中でも万能選手です。オールラウンドなイグリデュールGは、一般的特性、機械的特性、温度特性、潤滑・摩擦特性などあらゆる技術分野で優れた性能を発揮します。
 
代表的な用途
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
 
 
使用に適する場合
  • 経済的で広範囲の用途に向くすべり軸受
  • 表面速度が低速から中速向き
  • 相手軸の材質を選ばない
  • 揺動運動にも回転運動にも対応
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 内径へリーマ加工が必要な場合
  • 非常に高度な耐摩耗性が必要な場合
  • 広範囲の耐薬品性が必要な場合
  • 温度が常に+130℃を超える場合
  • 水中で使う場合
Use our filter options to find the suitable product
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間