3 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: GTM-0408-005
- 材質: iglidur® G
- 形状: スラストワッシャー
- 寸法:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- d6 8 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 世界で一番売れているイグリデュール
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
イグリデュールG | 汎用タイプ
代表的な用途
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
- サイズは650種類以上
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 優れたコスト効率性
- 無潤滑でメンテナンスフリー
代表的な用途
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
産業別の採用事例はこちらIndustry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認