2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: GLWTM-0713-005
- 材質: iglidur® GLW
- 形状: スラストワッシャー
- 寸法:
- d1 7 mm
- d2 13 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 量産品向け省コスト材質
- 静荷重の高い使用に
- 優れたコスト効率性
- 耐汚性
- 優れた減振性
- 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールGLW | 多量生産で経済的
主な用途
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 静荷重の高い使用に
- 低コスト
- 耐汚性
- 耐振性
- 無潤滑、メンテナンスフリー
主な用途
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認