フェルトシール付きフランジ型軸受(FSG)

イグスのフランジ型ベアリングとフェルトシールは、イグスの樹脂製ベアリングのオンラインショップで素早く簡単にお探しいただけます。

寸法、環境パラメータ、その他の作業内容パラメータをフィルターに入力してください。お客様に適したイグスのカタログ商品の概要が表示され、すぐに価格がわかります。

また、お客様が入力した情報に基づいて、メンテナンス不要のフランジ型ベアリング、フェルトシール付きの予測製品寿命も表示されます。

提案した製品1から選ぶ

1 カタログ部品 | 0 特殊部品

特殊部品を非表示にする
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
射出成形
納期:
19 日
予測寿命:
207,237 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25.00
28.00
40.00
25.00
2.50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間