予圧型2穴付きフランジ型ベアリングを購入する

イグスのオンラインショップでは、お客様の使用目的に適したすきまゼロの予圧式フランジ型ベアリングを素早く、簡単に見つけることができます。

寸法、環境パラメータ、その他の使用条件をフィルターに入力してください。お客様に適したイグスのカタログ商品の概要が表示され、すぐに価格がわかります。

また、お客様が入力した情報に基づいて、耐久性の高いすきまゼロの予圧式フランジ型ベアリングの予測製品寿命も表示されます。

提案した製品4から選ぶ

4 カタログ部品 | 0 特殊部品

特殊部品を非表示にする
iglidur® J
JVFL-10
射出成形
308円 / 個
納期:
19 日
予測寿命:
60,288 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® J
JVFL-16
射出成形
381円 / 個
納期:
19 日
予測寿命:
49,737 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00
iglidur® J
JVFL-20
射出成形
415円 / 個
納期:
19 日
予測寿命:
82,894 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20.00
23.00
60.00
26.00
30.00
iglidur® J
JVFL-12
射出成形
納期:
19 日
予測寿命:
53,481 h
igus-icon-info-circle-gray
寸法:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間