言語の変更 :
9 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 射出成形 | 8.00 10.00 15.00 10.00 1.00 | 7 日 / 82,897 h | 126円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 10.00 12.00 18.00 10.00 1.00 | 7 日 / 82,896 h | 132円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 12.00 14.00 20.00 12.00 1.00 | 7 日 / 99,474 h | 157円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 14.00 16.00 22.00 12.00 1.00 | 7 日 / 99,474 h | 176円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 15.00 17.00 23.00 15.00 1.00 | 7 日 / 124,342 h | 198円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 18.00 20.00 26.00 9.00 1.00 | 19 日 / 74,605 h | 208円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 18.00 20.00 26.00 11.00 1.00 | 7 日 / 91,184 h | 208円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 18.00 20.00 26.00 18.00 1.00 | 7 日 / 149,209 h | 222円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 20.00 23.00 30.00 20.00 1.50 | 7 日 / 165,787 h | 260円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00