言語の変更 :
8 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 射出成形 | 6.00 8.00 6.00 1.50 | 19 日 / 80,877 h | 84円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 8.00 10.00 8.00 2.00 | 7 日 / 77,114 h | 85円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 10.00 12.00 10.00 2.00 | 7 日 / 82,896 h | 99円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 12.00 14.00 12.00 2.00 | 7 日 / 99,474 h | 103円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 14.00 16.00 14.00 2.00 | 7 日 / 116,053 h | 109円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 15.00 17.00 15.00 2.50 | 7 日 / 124,342 h | 123円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 18.00 20.00 18.00 2.50 | 7 日 / 149,209 h | 181円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 20.00 23.00 20.00 2.50 | 7 日 / 165,787 h | 203円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00