イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、予圧型、mm

コストパフォーマンスに優れた定評ある汎用材質。

イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、予圧型、mm
イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、予圧型、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、予圧型、mm
イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、予圧型、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JVFL-10
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: 予圧型2穴付きフランジ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 10 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 費用対効果に優れる
イグリデュール - メンテナンスフリーの2穴付きフランジ型ベアリング
 
ハウジングの公差が出せない場所でも使用できるイグリデュール フランジ型ベアリングです。 そのデザインによって高いハウジング精度を要求せず、かつ高荷重でも使用できます。
 
取付穴2個のイグリデュールJ製フランジ型ベアリングは、食品との直接接触がある用途にも適しています。 この材質は低摩擦係数と低摩耗が特徴となっています。 中~高荷重、中程度の表面速度および温度の用途に主に適しています。 イグリデュールJは食品衛生法にも準拠した材質で、 イグリデュール材料の中でも低摩擦係数、低摩耗なイグリデュールJは、耐摩耗性が要求されるアプリケーションで優れた性能を発揮します。
  • 非常に優れた耐摩耗性
  • 軽量
  • 無潤滑・無給油
 
使用に適する場合
  • ねじ留め式のフランジ型ベアリングが必要な場合
  • クリップベアリングでは不十分な場合に最適
  • 許容する公差が非常に大きい場合
  • 圧入式ベアリングでは軸方向の固定が不十分な場合に有効
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • ずれ吸収角度が余分に必要な場合
  • ねじによる固定ができない場合
  • 長さが必要な場合
Use our filter options to find the suitable product

組付け
 
荷重に応じて様々な固定方法があります。 ラジアル荷重が低い場合は、イグリデュールフランジ型ベアリングを一方の面に2本のボルトで取付けるだけで十分です。 ラジアル荷重が高い場合は、穴にイグリデュールフランジ型ベアリングで支えることをお勧めします。 この穴は、フランジ型ベアリングの補強として使うだけなので、大きい公差が許容されます。ベアリングのラジアル荷重をさらに高くするには、イグリデュールフランジ型ベアリングを公差H7のハウジング穴に圧入します。 ボルトを追加することにより、ベアリングがハウジングに確実に取付られます。メンテナンスフリーのイグリデュールフランジ型ベアリングを設置するのに特別なツールや設備は必要ありません。 取付け時に、複数のベアリングをシャフトに並べることも容易です。
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間