2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: JVFL-20
- 材質: iglidur® J
- 形状: 予圧型2穴付きフランジ型ベアリング
- 寸法:
- d1 20 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 高い耐摩耗性
- 塵埃・粉塵に強い
- 費用対効果に優れる
イグリデュール - メンテナンスフリーの2穴付きフランジ型ベアリング
ハウジングの公差が出せない場所でも使用できるイグリデュール フランジ型ベアリングです。 そのデザインによって高いハウジング精度を要求せず、かつ高荷重でも使用できます。
取付穴2個のイグリデュールJ製フランジ型ベアリングは、食品との直接接触がある用途にも適しています。 この材質は低摩擦係数と低摩耗が特徴となっています。 中~高荷重、中程度の表面速度および温度の用途に主に適しています。 イグリデュールJは食品衛生法にも準拠した材質で、 イグリデュール材料の中でも低摩擦係数、低摩耗なイグリデュールJは、耐摩耗性が要求されるアプリケーションで優れた性能を発揮します。
組付け
荷重に応じて様々な固定方法があります。 ラジアル荷重が低い場合は、イグリデュールフランジ型ベアリングを一方の面に2本のボルトで取付けるだけで十分です。 ラジアル荷重が高い場合は、穴にイグリデュールフランジ型ベアリングで支えることをお勧めします。 この穴は、フランジ型ベアリングの補強として使うだけなので、大きい公差が許容されます。ベアリングのラジアル荷重をさらに高くするには、イグリデュールフランジ型ベアリングを公差H7のハウジング穴に圧入します。 ボルトを追加することにより、ベアリングがハウジングに確実に取付られます。メンテナンスフリーのイグリデュールフランジ型ベアリングを設置するのに特別なツールや設備は必要ありません。 取付け時に、複数のベアリングをシャフトに並べることも容易です。
ハウジングの公差が出せない場所でも使用できるイグリデュール フランジ型ベアリングです。 そのデザインによって高いハウジング精度を要求せず、かつ高荷重でも使用できます。
取付穴2個のイグリデュールJ製フランジ型ベアリングは、食品との直接接触がある用途にも適しています。 この材質は低摩擦係数と低摩耗が特徴となっています。 中~高荷重、中程度の表面速度および温度の用途に主に適しています。 イグリデュールJは食品衛生法にも準拠した材質で、 イグリデュール材料の中でも低摩擦係数、低摩耗なイグリデュールJは、耐摩耗性が要求されるアプリケーションで優れた性能を発揮します。
- 非常に優れた耐摩耗性
- 軽量
- 無潤滑・無給油
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
組付け
荷重に応じて様々な固定方法があります。 ラジアル荷重が低い場合は、イグリデュールフランジ型ベアリングを一方の面に2本のボルトで取付けるだけで十分です。 ラジアル荷重が高い場合は、穴にイグリデュールフランジ型ベアリングで支えることをお勧めします。 この穴は、フランジ型ベアリングの補強として使うだけなので、大きい公差が許容されます。ベアリングのラジアル荷重をさらに高くするには、イグリデュールフランジ型ベアリングを公差H7のハウジング穴に圧入します。 ボルトを追加することにより、ベアリングがハウジングに確実に取付られます。メンテナンスフリーのイグリデュールフランジ型ベアリングを設置するのに特別なツールや設備は必要ありません。 取付け時に、複数のベアリングをシャフトに並べることも容易です。
適合性の確認