イグリデュールP、スリーブ型ベアリング、mm

低コストで、屋外向け汎用製品 - 高湿度環境でも膨張なし

イグリデュールP、スリーブ型ベアリング、mm
イグリデュールP、スリーブ型ベアリング、mm drawing
2 から 1
イグリデュールP、スリーブ型ベアリング、mm
イグリデュールP、スリーブ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: PSM-0405-04
  • 材質: iglidur® P
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 粉塵および汚れに強い
イグリデュール P | 屋外向け汎用品 - 高湿度環境でも膨張なし
熱安定性が高く吸水率が低いイグリデュールP製すべり軸受フランジ型は、寸法安定性に優れ、変化する環境条件に対応する汎用軸受です。イグリデュールP製すべり軸受は、荷重が中程度の旋回運動や回転運動に最適です。

主な採用分野

工作機械
家具/工業デザイン
太陽光発電
フィットネス機器、スポーツ器具
公共交通機関
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 低吸湿性が基本の場合
  • 高荷重に対応する経済的な軸受が必要な場合
  • 高湿潤・高温環境で使用する場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間