2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: RSM-0405-04
- 材質: iglidur® R
- 形状: スリーブ型ベアリング
- 寸法:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 低吸湿性
- 耐薬品性
- 局部荷重に強い
- 衝撃に強い
- 粉塵および汚れに強い
- 量産品向けで、低コストの材質
イグリデュール R | 低コスト材質、低摩擦係数
イグリデュールRは、高機能でありながら低コストであることを主眼として開発された軸受材質です。特に無潤滑運転では、低摩擦係数と低摩耗係数を実現する必要がありました。イグリデュールR製すべり軸受には、固体潤滑剤が配合されています。PTFEフリー・シリコーンフリーの材質により、無潤滑運転で非常に摩擦係数が小さく、スティックスリップの影響もほとんどありません。
主な採用分野
機械組立
家具/工業デザイン
フィットネス機器、スポーツ器具
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
イグリデュールRは、高機能でありながら低コストであることを主眼として開発された軸受材質です。特に無潤滑運転では、低摩擦係数と低摩耗係数を実現する必要がありました。イグリデュールR製すべり軸受には、固体潤滑剤が配合されています。PTFEフリー・シリコーンフリーの材質により、無潤滑運転で非常に摩擦係数が小さく、スティックスリップの影響もほとんどありません。
主な採用分野
機械組立
家具/工業デザイン
フィットネス機器、スポーツ器具
その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法
組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認