2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: JVSM-0608-06
- 材質: iglidur® J
- 形状: クリアランスフリーの与圧型ベアリングの購入をキャンセルする
- 寸法:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
イグリデュールJVSM - すきまゼロの予圧設定型ベアリング
イグリデュールJVSI/JVFIベアリングは、軸および半径方向の予圧設定により、無荷重の状態ですきまはありません。 イグリデュールJを材質に使用することにより、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップの可能性が大幅に低くなっています。ブレーキペダル等でのクリアランス低減などに最適です。
イグリデュールJVSI/JVFIベアリングは、軸および半径方向の予圧設定により、無荷重の状態ですきまはありません。 イグリデュールJを材質に使用することにより、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップの可能性が大幅に低くなっています。ブレーキペダル等でのクリアランス低減などに最適です。
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認