イグリデュールA180、フランジ型軸受、インチ

FDA準拠のオールラウンダー

イグリデュールA180、フランジ型軸受、インチ
イグリデュールA180、フランジ型軸受、インチ drawing
2の1
イグリデュールA180、フランジ型軸受、インチ
イグリデュールA180、フランジ型軸受、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A180FI-0204-04
  • 材質: iglidur® A180
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.25 inch
    • d3 0.36 inch
    • b1 0.25 inch
    • b2 0.047 inch
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • FDA準拠のオールラウンダー
  • イグリデュールA180は、食品に頻繁に接触する用途についてのFDA (米国食品医薬品局) の規定に準拠
  • 薬品に高い耐性
  • 湿度の高い環境向け

イグリデュールA180|FDA準拠のオールラウンダー

イグリデュールA180は、食品と直接接触する箇所への使用に適した材質です。したがって、食品機械、包装機械、医療機器製造、小型家電製品などの機械の軸受部に最適です。また、イグリデュールA180は、湿式洗浄や湿った薬品との接触が必要な工程でも、吸湿性を最小限に抑えることができます。

主用途・応用分野

  • 飲料機械
  • 食品機械
  • 医療機器

どのような場合に使用しますか?

  • ベアリングが食品に直接触れる場合
  • FDAへの適合が必要な場合 静音性が重要な場合
  • 低吸湿性が必要な場合

使用しない場合

  • 最高の耐摩耗性だけが要求される場合
  • 恒久的に温度が+80℃を超える場合
  • 低コストの汎用軸受が要求される場合
適合性の確認