×
造船所内のロングストローク向け
エナジーチェーンシステム
造船所のゴライアスクレーンは、大きな荷重を吊り上げることができる巨大システムであり、常に安定した動作が求められます。同時に、造船所内で使用できるスペースは非常に限られています。そのため、できるだけスペースをとらず、パワフルで、ロングストロークを安全に走行できる給電システムが必要です。
当社は、最高のパフォーマンスを発揮するため、エナジーチェーン、ケーブル、ガイドチャンネル、アクセサリ製品など、充実したラインアップをご用意しています。
ゴライアスクレーン
ゴライアスクレーンの給電に使用されるエナジーチェーンシステム
詳細はこちら
屋内クレーン
軽量、堅牢、高耐久:屋内クレーン向けエネルギー供給システム
詳細はこちら
造船所のクレーン成功事例
大型船製造設備向けエナジーチェーン
パーペンブルクにあるMeyer Werft社では、合計8つのクレーンブリッジを備えた巨大クレーンシステムへの動力と媒体の供給に、最新のプラスチック製エネルギー供給システムを使用しています。
この使用事例について詳しく
...その他の採用事例
その他の使用事例では、クレーン業界におけるさまざまな要件に対して当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているかご覧いただけます。
さらなる成功事例をご覧ください。
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
クレーン用途向けの耐久性の高い製品
ロールeチェーン
精密な公差により、高い押し引き力と低い摩耗性を実現
メンテナンスフリーのローラーにより、押し引き力を最大75%削減し、ロングストロークを可能にします。
ロールeチェーンについてさらに詳しく
ガイドチャンネル
ステンレス製もしくは海水耐性を備えたアルミ製をご用意できます
費用対効果が高く、耐食性に優れたプラスチック製ガイドチャンネルも選択可能
ガイドチャンネルについてさらに詳しく
フローティングムービングエンド
スライド走行時のブレを吸収
小型、軽量、優れた費用対効果
対応センサー:isense EC.P
さまざまな電力供給で設置可能
フローティング移動端についてさらに詳しく
可動用途向けチェーンフレックス
エナジーチェーン専用ケーブル
幅広い製品ラインアップ
高速および高加速、ロングストローク、悪条件下での使用を想定した設計
チェーンフレックスについて詳しく
動力ケーブル
幅広い温度範囲に対応したTPE外被材料を使用
高い耐摩耗性で長寿命を実現
オンラインで寿命予測可能。最大36ヶ月無料交換保証付き
動力ケーブルについて詳しく
制御・動力ケーブル
線心数12本以上は束撚りの線心
コークスクリュー現象を回避し、長寿命を実現
オンラインで寿命予測可能。最大36ヶ月無料交換保証付き
制御・動力ケーブルについて詳しく
エナジーチェーン押し引き力監視システム(EC.P)
様々なタイプのクレーンと全てのエナジーチェーンに対応します。EC.Pセンサーは、エナジーチェーンに生じる力を継続的に測定し、予期せぬ故障を防止します。過度な力が生じた場合は、不測の事態が発生する前にシステムを停止するよう警告します。
さらに詳しく
インテリジェントなエナジーチェーン破損検知システム(EC.B)
連続運転中に高い負荷がかかるエナジーチェーンは、センサーを設置することで、破損を早期に検知することが可能です。このセンサーは、チェーンリンクの破損を即座に検知し、警報通知を送ります。これにより、完全なシステム故障を及ぼすダメージを回避することができます。
さらに詳しく
ケーブルを用いたケーブル引張力のモニタリング CF.P
エナジーチェーンにCF.Pセンサーを搭載することで、ケーブルにかかる負荷をリアルタイムで監視することができます。システムはケーブルクランプに取り付けて使用します。しきい値を超えた場合、必要に応じて警報作動や緊急停止を行うことが可能です。
さらに詳しく
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます
その他の産業ソリューション
屋内クレーン