電動式ケーブルリールとの比較

スライド走行のエナジーチェーンでコスト削減

バラ物運搬やクレーン装置などロングストロークでのスライド走行では、いわゆる電動式ケーブルリールやスプリング式のケーブルリールによる給電が行われます。これらの組立ては比較的簡単で、ケーブルを保持するためのガイドチャンネルを通常必要としません。
この電動式ケーブルリールの代替品として、高機能ポリマー製機械部品メーカーのイグスが提供しているのが、ロングストロークに非常に有利なエナジーチェーンシステムです。

ホワイトぺーパー: エナジーチェーン vs 電動ケーブルリール

2つの産業用エネルギー供給システムのメリットとデメリット

(100メートル以上の) 長ストロークの可動用途で、ホースや動力/データケーブルのガイドを設計するにあたってエンジニアが抱える問題とは、信頼性・保守性・将来的安全性等の要因を考慮した場合、どちらのエネルギー供給システムが最も効率的かということです。電動ケーブルリールでしょうか? それともエナジーチェーンでしょうか? このホワイトペーパーで、2つのシステムのメリットとデメリットを詳しく解説しています。
ホワイトペーパーダウンロード(英語版PDF)

電動式ケーブルリールとエナジーチェーンシステムの違いとは?

エナジーチェーンシステム

エナジーチェーンシステム
  • 豊富なラインアップ
  • 異なる様々な動きが可能
  • 高加速の使用でも長寿命
  • すぐに取付け可能なハーネス済みシステム
  • 迅速な組立てが可能な革新的な製品
  • 動力、データ、媒体を1つのシステムで安全にガイド 
  • ストローク最長1,000m 
  • オンライン寿命予測

電動式ケーブルリール

電動式ケーブルリール
  • 電力伝達のためスリップリングとモーターを使用
  • シンプルな短ストロークではコスト効率に優れる
  • 運搬、組立てが簡単
  • 場所の移動が簡単
  • ドラム外径最大8m

ロングストロークにはエナジーチェーンが適している理由

スリップリング不要

エナジーチェーンシステムにはスリップリングがないため、空気、水、オイルなどの媒体を途切れることなく伝送することが可能です。

モータ / 制御システム

エナジーチェーンシステムには専用の駆動装置は不要です。システムの可動部に取付けることで動きに沿って動きます。

1つのシステムですべてをガイド

電力、データ、媒体用の様々なケーブルやホースを1つのシステムで安全に管理し、必要な際には個別の交換や追加が可能です。

省スペース

ストロークやケーブルの長さに応じて、ドラム径が最大8mの電動ケーブルリールがあります。 さらに、モーターやスリップリング用のスペースも必要です。 エナジーチェーンの場合はストローク長に関わらず、クレーン上に取付けられた可動アーム1本と、地上のガイドチャンネルを設置するスペースのみが必要です。

加速度

電動式ケーブルリールは、約300m/分の速度で可動します。最初の数メートルは、安全のため低速で動かさなければなりません。ストロークがあまり長くない場合、走行距離の中ほどでブレーキをかけたり加速したりする必要があります。 エナジーチェーンシステムでは最高速度600m/分が可能で、しかも動き始める際の負荷や速度に制限はありません。

ケーブル長さ

中速の場合、電動式ケーブルリールのケーブル長さはストローク全体の半分+20mを計算しておく必要があります。 エナジーチェーンの場合、ストローク全体の半分の長さ+エナジーチェーンの曲げ半径に必要な2mを計算します。 しかし、より速い走行速度(60m/分以上)では、電動式ケーブルリールにはさらなる余長が推奨されます。 これにより、ケーブルの長さはストローク全体の長さ+20mに増加します。

実際の使用事例・採用事例

石炭発電所

石炭発電所

10年間100%安定稼働の記録的実績

チェコの褐炭発電所でイグスのロールEチェーンが使用されています。 ストローク長615mで、10年間故障なく稼働しています。

クレーン

クレーン

クレーン設計における効率的な電力・データ伝送

クレーン設計にハーネス済みのエナジーチェーンシステムが使われ、設置時間を削減、組付けミスを大幅に排除しています。 イグスのエナジーチェーンを使うことで、費用がかさむ設備停止やダウンタイムを防ぐことができます。

最適なエナジーチェーンシステムの選び方とは?

エナジーチェーンのラインアップは多岐にわたります。 用途に最適なソリューションを選定するため、いくつかの基本情報をフォームに記入して下さい。
当社から折返しご連絡差し上げます。
記入フォームはこちら

部品単体から組立品まで

P4.1シリーズ

P4.1シリーズ

ストローク長1,000m以上、予知保全

動力ケーブル CFCRANE

動力ケーブル CFCRANE

非常に高い電圧・出力に対応

すぐに取付け可能な組立納品

すぐに取付け可能な組立納品レディーチェーン

オール・イン・ワンのシステムでハーネス時間を95%削減


さらに詳しく

長いストローク

長いストローク

ストローク長さは1,000m以上まで可能。
組付・設置サポート & オーダーメイド対応

組付・設置サポート & オーダーメイド対応

ドラフト作成から設置まで、現場でご相談。
現地立ち合い&検査サービス

設置サービス

組立て費用は事前見積もり、現地でのエナジーチェーンシステムのメンテナンスや点検。