×
屋外試験エリア
ケーブルキャリア、ロボットケーブル、ベアリングやリニアガイドを実際の条件下で試験
これは、ベアリングやケーブル、エナジーチェーンを風雨にさらすことにもなります。屋外試験エリアは、3,800m
2
の試験施設の約3分の1を占めています。ここでは、エナジーチェーンの様々な屋外用途の適性を、水平方向のスライド走行と、垂直方向の試験タワーで試験しています。フロントローダーと太陽光発電の試験装置では、農業分野、建設機械分野、太陽光発電産業におけるイグスのベアリングの適性を調べます。
ベアリング製品の試験装置
フロントローダー試験装置
この装置で、農業機械や建設機械向けに、すべり軸受とシャフトの様々な組合せを、実際の条件下で試験することができます。 各試験で、様々な組合せを直接比較して検証しています。
試験結果の詳細を見る
ソーラーピローブロックベアリングの試験装置
太陽光発電モジュール向けイグボールESQMピローブロックベアリングの耐用年数、耐摩耗性、許容荷重が、毎日の動作シーケンスに基づく実荷重下でシミュレーションされ試験されました。 1.5トンの荷重で達成した動作回数は72年の寿命に相当します。
エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルの試験装置
スライド走行向け試験距離
200mのエナジーチェーンの試験走路で、最大400mのストロークが試験できます。エナジーチェーンは、最大速度8m/s、加速度2m/s
2
で、自動で動作します。
P4シリーズ
、
4040RHD型
、
autoglide 5
、
スマートプラスチック i.Sense
の製品試験を行いました。
短ストローク、長ストロークに対応する試験走路
50mの試験走路上では、最大3本のエナジーチェーンを、加速度5m/s
2
、速度10m/sの条件の下、25mのストロークで動作させることができます。エナジーチェーンの
P4シリーズ
、
E4シリーズ
、
autoglide 5
、
スマートプラスチック i.Sense
が試験されました。
動画:フック付きE4.350型の大型エナジーチェーン、オフショア設備向け
垂直用途向け試験タワー
80m
2
の試験用の足場では、エナジーチェーン
YE型
、
e-loop
、
e-spool
、
スマートプラスチック i.Sense
を、高さ8mで動作させて試験を行います。
動画:500トンのトップドライブ向けケーブルを収納した、組立済みe-loopの耐久試験を実施しました。あらゆる環境条件にさらして、風や振動のシミュレーションも行いました。
e-loopの破壊試験:e-loopを10mの高さから振り下ろし、金庫に最大の力で衝突させても、破損は全く見られませんでした。
移動式陸上電力供給システム
イグス移動式陸上電力供給システム(iMSPO)
は、1台の自走式ソケットで、バース全体のどの位置にある船にも電力を供給することができます。実証試験のため、屋外エリアにiMSPOのスタンドを設置し、ソケットを速度1m/s、12mのストロークで動作させました。
油圧ケーブル試験装置
25mの試験走路で、各種油圧ケーブルの寿命を測定しています。加速度1m/s
2
、速度1m/sで走行する
エナジーチェーンE4シリーズ
内に収納されています。