屋内クレーン向けエナジーチェーン

屋内クレーンは、生産現場や組立て現場など、建物内に設けられた頭上レールに沿って荷物を移動させるために設計されています。クレーンは、建物に固定されたレールに沿って移動するため、ケーブル、ホース、エネルギー供給もこれに従って動く必要があります。設備停止の短さ、低メンテナンス、システムの機能的安全性は経済的な観点だけでなく、業務上安全性の観点からも重要です。ガントリークレーンは通常、各建物の条件や用途に応じて、クレーンの軌道から給電システムに至るまで、オーダーメードで製作されます。当社のエネルギー供給システムは、各種動作条件だけでなく、国際市場の様々な規格に対応できるように開発されています。システム全体または個々の部品が、最良な方法で設計されており、寿命予測も可能です。

イグス製品のメリット:

  • 静音で低振動
  • 省スペースで軽量
  • 寿命予測計算
  • 短納期
  • 簡単組付け
  • 費用対効果が高く、低メンテナンス
  • フルシステム、カスタムパーツの最小注文数なし

シングルガーダ天井クレーン

シングルガーダ天井クレーン シングルガーダ天井クレーン向けの軽量・コンパクトで耐久性のあるエナジーチェーン
詳細はこちら

ダブルガーダ天井クレーン

ダブルガーダ天井クレーン ダブルガーダ天井クレーン向けの軽量かつ堅牢で費用対効果の高いエナジーチェーン
詳細はこちら

ジブクレーン

ジブクレーン

ジブクレーンのケーブルをエナジーチェーン内にコンパクトかつ安全に収納。

詳細はこちら
新提案2022

下部走行部向けのスライドプロファイルでコストを最大21%削減

大口径に対応したモジュール式エクステンダークロスバーシステム

すべての新提案2022をご覧になりますか?概要はこちらからご覧いただけます。

新提案2022

ホワイトペーパー: 鉄鋼プラントのクレーンへの効率的なエネルギー供給システム

現代の鉄鋼生産は、ますます高度に統合された鉄鋼プラントで行われています。 これにより、特に鉄鋼プラントのクレーンのために使用される輸送およびコンベヤ設備に対して、どのような技術的課題が生じるのでしょうか。 信頼性と効率性を両立させたエネルギー供給を実現するにはどうすればいいのでしょうか。 選択肢として、カーテンケーブル方式とエナジーチェーンの2つが挙げられます。 よりメリットのあるシステムはどちらでしょうか。
無料PDFダウンロード(英語版)

耐久性に優れる屋内クレーン向け製品

ガイドチャンネルを使用しない費用対効果の高いエナジーチェーン

給電とデータ伝送システムの設置を1時間で完了

▲ 技術向上
  • エネルギー、データ、空気、液体を1つのシステムで
  • 50%の床面が空いたまま、ガイドチャンネル不要
▼ コスト削減
  • 従来の標準ガイドチャンネルと比較し、組立時間を88%短縮
  • メンテナンスや清掃の必要性が少ない
autoglide 5の詳細はこちら

e-spool ケーブルガイド

e-spool | ケーブルリールの代替品

  • ケーブルに引張力がかからない
  • エナジーチェーンであらゆる方向へ電力供給
  • 省スペースな設計
  • 径の異なるケーブルや媒体をガイド
橋形クレーン向けエナジーチェーン2600型

エナジーチェーン E2/000

  • 簡単開閉、ケーブルを簡単に収納
  • 迅速な組立
  • 頑丈、長寿命
  • セパレーターを確実に固定
ロールEチェーン E2000

ロールeチェーン

  • スライドの代わりにローラーを使用
  • ロングストロークに最適
  • 高速走行に対応
  • すぐに取付けられる組立済みシステムもあり
リフトバンド 垂直用途向けエナジーチェーン

リフトバンド

  • 軽量かつ省スペースのケーブルガイド
  • 最高速度 1m/s
  • 最大加速度 2m/s2
  • 最大伸長13m
i.Sense – 状態監視システム

i.Sense – 状態監視システム

  • エナジーチェーンとケーブルがメンテナンスの必要性を認識
  • 装置のステータスをオンラインで確認可能
  • メンテナンスに関するメッセージをスマートフォンで受信可能
  • オプションで交換部品の自動注文が可能
チェーンフレックスケーブル

チェーンフレックスケーブル

  • 非常に高い負荷に対応
  • ねじれ耐性のあるケーブル
  • 極めて小さな曲げ半径に対応
  • チェーンフレックスの最大36ヶ月無償交換保証
ガイドファスト ガイドチャンネル

ガイドファスト ガイドチャンネル

  • エネルギー供給の確実なガイド
  • 短い設置時間
  • 長期間にわたる耐振動、耐久テストを実施済み
  • ブラケットの溶接不要
ガイドファスト コントロール - コントロールデバイスのケーブルガイド

ガイドファスト コントロール

  • コントロールデバイスのケーブルを簡単にガイド
  • ケーブルのもつれ・絡まりが起きない
  • 各コントロールデバイスメーカーのコネクタに適合可能
  • 短い設置時間
エナジーチェーンと可動ケーブル向けガイドチャンネル

ガイドチャンネル

  • 簡単で柔軟な組み付け
  • スライドパットが摩耗から保護
  • ロングストロークに最適
  • 軽量
EC.PP(シャフト付き)

EC.PPトラフ一体型位置情報システム

あらゆるタイプのクレーンに対応した、素早く簡単に取り付けできる位置測定システムです。クレーンにミリ単位の正確な位置決めを提供、また他のスマートプラスチック製品との統合の可能性も生み出すことで、システムの安全性と性能をさらに向上させます。

簡単で迅速な設置

ガイドファストの設置 ガイドファスト ガイドチャンネルは、クレーン給電システムに最適です。移動ストロークがAからB地点の場合、エナジーチェーンにケーブルを収納しガイドチャンネルを走行させる事により、継続的に負荷がかかるような場合でも小さい曲げ半径のまま長寿命を確保できます。 ガイドファストは、わずか4ステップでクレーン上に設置することができます。
  • ブラケットを取付ける
  • ガイドチャンネルをはめ、ネジで固定する
  • ケーブルを収納したエナジーチェーンを設置、固定する
  • ガイドチャンネルのジョイント部をクリップで留める
ガイドファスト コントロールの組立て ペンダントスイッチ用ケーブルをガイドする「ガイドファスト コントロール」は、組立が簡単で迅速に設置できます。ペンダントスイッチのケーブルを、エナジーチェーンでガイドする事により、ケーブルの寿命を伸ばす事が可能となります。ガイドファストコントロールは、わずか5ステップでクレーン上に設置することができます。
  • ブラケットを取付ける
  • ガイドファスト ガイドチャンネルをはめ、ネジで固定する
  • ケーブルを収納したエナジーチェーンを設置、固定する
  • ガイドキャリッジを設置し、エナジーチェーンと接続する
  • エンドストッパーを取付ける

屋内クレーン成功事例

屋内クレーン

高温・粉塵環境のケーブルガイド

熱延工場のスラブ搬送クレーンは、高温・粉塵環境で確実に機能します。トロリーや運転室への動力および信号の供給は、ヘビーデューティー仕様のエナジーチェーンによって確保されています。
ごみ処理場クレーン

コスト削減:廃棄物処理場クレーンのエナジーチェーン

ベルギーの廃棄物処理会社では、2台の走行クレーンのカーテンケーブルがエナジーチェーンに置き換えられました。このチェーンは、116m以上のストロークでケーブルを確実にガイドします。
スマートプラスチック

...その他の採用事例

その他の使用事例では、クレーン業界におけるさまざまな要件に対して当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているかご覧いただけます。

業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み

チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設 チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
屋外試験でのロングストローク エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。


その他の産業ソリューション

港湾クレーン