×
ゴライアスクレーン向けエナジーチェーン
特に重い重量物や非常に大きな部材を吊り上げる場合、通常、強力なゴライアスクレーンが使用されます。特に造船所でその実力を発揮し、船の組み立てに必要な大きな部品を安全に吊り上げ、運搬しています。トロリーの移動には非常に高い性能が要求され、走行距離も業界最長です。
そのためゴライアスクレーンには、移動に必要な駆動エネルギー量を軽減できるだけでなく、極めて堅牢で、安全・確実に動作し、寿命予測可能なエナジーチェーンが必要です。
耐摩耗性や耐久性に優れたゴライアスクレーン向け製品
高負荷での使用に適したロールeチェーン
4040RHDBまたは5050RHD型
メンテナンスフリーのローラーにより、必要な押し引き力を最大75%削減
800m以上の移動が可能
高荷重でも低摩耗性を実現
ロールeチェーンについてさらに詳しく
ガイドチャンネル
ステンレス鋼製(SUS304およびSUS316L相当)もしくは海水耐性を備えたアルミ製(EN6060に準拠)をご用意できます
費用対効果が高く、耐食性に優れたプラスチック製ガイドチャンネルも選択可能
ガイドチャンネルについてさらに詳しく
フローティングムービングエンド
スライド走行時のブレを吸収
小型、軽量、優れた費用対効果
対応センサー:isense EC.P
さまざまな電力供給で設置可能
フローティング移動端についてさらに詳しく
可動用途向けチェーンフレックス
エナジーチェーン専用ケーブル
幅広い製品ラインアップ
高速および高加速、ロングストローク、悪条件下での使用を想定した設計
チェーンフレックスについて詳しく
モータケーブル
幅広い温度範囲に対応したTPE外被材料を使用
高い耐摩耗性で長寿命を実現
オンラインで寿命予測可能。最大36ヶ月無料交換保証付き
動力ケーブルについて詳しく
コントロールケーブル
線心数12本以上は束撚りの線心
コークスクリュー現象を回避し、長寿命を実現
オンラインで寿命予測可能。最大36ヶ月無料交換保証付き
制御・動力ケーブルについて詳しく
高度な設計をシンプルに。わずか数クリックでコンプリーセット購入可能:
▶ 4040RHDB iSET|25~200mのストローク長に対応
状態監視システム i.Sense
インテリジェントな i.Senseセンサーシステムとソフトウェアは、クレーン上のエナジーチェーンの状態を常時監視します。ゴライアスクレーンは、高荷重、長時間稼働、悪天候などの条件では高い負荷がかかりますが、i.Senseが安全な運用をサポートします。問題が発生した場合は、ソフトウェアの緊急停止機能が作動し、大きな損傷を防ぐことができます。
さらに詳しく
CFXLチェーンフィックスクランプ
ゴライアスクレーンは走行距離が長いため、特にエネルギー供給の部分において大きな負荷や力がかかります。チェーン内で大きなストレスがかかるケーブルの負担を軽減するために、チェーンフィックスクランプが使用されています。簡単な後付けによって、直径の大きなホースやケーブルでもケーブルクランプが可能です。
さらに詳しく
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
造船所のクレーン成功事例
風に強く台風時でも安心の機能性
上海の南部にある港では、3基の巨大な造船所用クレーンが稼働しています。非常に過酷な天候状況の中で、プラスチック製エナジーチェーンシステムによって、巨大リフト装置へのエネルギーおよびデータ供給が行われています。
この使用事例について詳しく
大型船製造設備向けエナジーチェーン
パーペンブルクにあるMeyer Werft社では、合計8つのクレーンブリッジを備えた巨大クレーンシステムへの動力と媒体の供給に、最新のプラスチック製エネルギー供給システムを使用しています。
この使用事例について詳しく
...その他の採用事例
その他の使用事例では、クレーン業界におけるさまざまな要件に対して当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように可動用途向けに使用されているかご覧いただけます。
さらなる成功事例をご覧ください。
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます
その他の産業ソリューション
屋内クレーン