×
オンラインショップへ
ロボットケーブル:チェーンフレックス
国内在庫品リスト
即納
可能な国内在庫品の一覧ページ。1mからm単位で購入可能。
国内在庫品リストはこちら
ツール (選定/構成/寿命予測)
使用条件から、ケーブルを
オンラインで選定・構成
したい場合はこちら。
オンラインツール
選定・置換ヘルプ
技術的要件を満たす最適なケーブルで
コスト削減!
価格チェックやコスト削減のヒントはこちら。
ロボットケーブル選定・置換ヘルプ
ショップ / 製品
オンライン製品カタログ、オンラインショップはこちら。製品詳細を確認、購入できます。
ロボットケーブルショップ / 製品はこちら
ロボットケーブルの種類
制御・動力、バス、データから複合、光まで、チェーンフレックスケーブルの種類一覧はこちら
ロボットケーブル種類一覧
技術資料
試験施設、構造や特性、断線原因などの技術情報はこちら
ロボットケーブル技術情報
チェーンフレックスケーブルの多様な成功事例
あらゆる産業に適したケーブル
最大4年の無償交換保証付き・認証済みのロボットケーブル「チェーンフレックス」
ケーブルの安全性、品質、信頼性を重視していますか?
当社もそうです。当社は長年にわたり、エナジーチェーン専用可動ケーブルを作っています。当社にとって、すべてのケーブルを徹底的にテストし、お客様の用途で長く使えるようにすることが特に重要です。4年の無償交換保証をつけることができます。さらに、私たちの保証の約束は、UL-verified (検証) も受けています。しかし、その保証はどのようにして生まれ、どのようにして認証されたのでしょうか。
チェーンフレックスの無償交換保証はul-verified(検証)済み
ロボットケーブル「チェーンフレックス」対応規格
イグスでは、当社のチェーンフレックスケーブルが世界中のすべてのガイドラインや承認規制、最も重要な規格を満たしていることを確認しています。こちらでは、関連する規格や認証、そしてそれらが世界のどの地域で特別な役割を果たしているのかをご覧いただけます。
すべての規格と認証は
こちら
。
詳しくはこちらをご覧ください。
チェーンフレックス 新提案2023
今年の新提案は、こちらからご覧いただけます。新提案では、様々なトピックでイグスの製品を紹介しています。例えば、ドライブ技術に適したエンコーダケーブル、捻回角度が極度に大きくても対応できるロボットケーブル、最長の製品寿命を保証、トップドライブe-chainケーブルの新認証取得等です。
新提案を今すぐ見る
チェーンフレックス対応規格
イグスでは、当社のチェーンフレックスケーブルが世界中のすべてのガイドラインや承認規制、最も重要な規格を満たしていることを確認しています。こちらでは、関連する規格や認証、そしてそれらが世界のどの地域で特別な役割を果たしているのかをご覧いただけます。
すべての規格と認証をご確認ください。
規格と認証はこちら
チェーンフレックスケース - イグスによる出荷と保管
ロボットケーブルの配送、保管スペース、再注文のコストを削減
新提案の一つ、チェーンフレックスケースは、シンプルな輸送・保管のためのオプションです。これで、ケーブルを使う場所で簡単に引き出すことができます。
技術向上:
QRコード
付きラベルで、商品ページからの再注文を
最大60%迅速化
(日本未対応)
BOXから直接、簡単に取り出す事ができます。
シンプル収納 - 必要な場所にBOXを3個まで積み重ね
コスト削減:
出荷コストは、
UPS標準
で
最大84%
低減
迅速な配送
(UPS標準の場合)
収納システムやドラムリールが不要
チェーンフレックスケース
ロボットケーブル「チェーンフレックス」とは
世界中で使われる、機械可動部の高速使用に対応する、細く、軽く、強い、耐屈曲ケーブル/可動ケーブル
イグスのケーブルは、現行のRoHS II指令やREACH規則、およびあらゆるEMC規格を満たしています。また、UL、DNV、EAC、CTP、CE準拠で認証済みであり、EtherCAT、CC-Link、CC-Link IE Field、Profibus、
Profinet
、およびInterbusに準拠したシステムでの使用が承認されています。
異なる外被材質を持つ豊富なケーブル種類が、ケーブルキャリア「エナジーチェーン」内での高い信頼性を確保します。 イグスのロボットケーブル「チェーンフレックス」は、高速、高加速、長ストローク、最も過酷な周囲環境など、様々な条件の用途に対応します。
チェーンフレックスケーブルのメリットとは?
30年以上の経験
最大4年の無償交換保証
3,800m²を超える自社試験施設、125の試験装置、同時に実行される800以上のテスト
データ、バス、複合、制御、モータなど、可動用ケーブルとして最大規模の1,354種類のラインアップ
製品寿命の予測と構成が可能
在庫から24時間以内にお届け。長さ1mから販売。
水平、垂直、捻回、吊り下げ、高速など、機械や設備のあらゆる動作に対応
無料サンプルあり
独自のCFRIP(引き裂き紐)技術により、ケーブルの加工時間を50%削減
オプションで、高荷重作業用ケーブルに使用する
スマートプラスチック
から、インテリジェントに張力を監視
ロボットケーブルとは?
そもそも、ロボットケーブルとは?という方はこちら。
固定ケーブルとロボットケーブルとの違い、またキャブタイヤケーブルとロボットケーブルの違いをはじめ、ケーブルの構造や種類、最適なケーブルの選び方などをご説明しています。
ロボットケーブルとは?
ほとんどのケーブルは、表に出ないところに設置され、過酷な周囲環境から保護されています。用途としては、主に海底や、いわゆるオーバーヘッドケーブルとして機能するアンテナ用支柱、または地下用途に限定されます。電気工学とは対照的に、この用語は通信や情報技術の分野でますます一般的になってきています。
見えないところに設置するケーブルとは対照的に、私たちが日常生活で目にする機会が多いのが露出ケーブルです。前述のケーブルと同様に、これらのケーブル(通常は多心)はエネルギーやデータの伝送にも使用されます。よく目にする高圧ケーブルはもちろん、テレビとゲーム機をつなぐケーブル、携帯電話の充電用ケーブルなどが日常的によく使われています。
スマートケーブル用センサー | i.Sense CF.P
このセンサーはケーブルとの親和性があります。
エナジーチェーン内に配線されるケーブルの場合、特に集中的な監視が必要になります。
CF.Pセンサーはケーブルに加わる押し引き力を計測します。
張力ストレスがケーブルに対し恒久的に加わる場合、ケーブルの断線、最悪の場合は発火を招きます。
CF.Pセンサーはケーブルが不適切な状態にあるかどうかを識別します。
スマート・チェーンフレックスケーブルについて詳しく
お客様の使用事例
ピック&プレース
すぐに接続可能なエナジーチェーンシステムと高負荷対応のスペシャルケーブルが、ピック&プレース機のスムーズな運転を確保しています。
4億ストロークという要求
大型マシニングセンター
エンコーダケーブルは、信号を長距離にわたって安全に伝送し、機械の高い稼働率を保証します。
長い伝送距離に対応するエンコーダケーブル
機械設計
この自動化された薬局など高速ハンドリング用途で、金属不使用のイグスの光ファイバーケーブルが高い伝送率を確保しています。
干渉を受けずにデータを素早く伝送
シップアンローダ
441.3mのストローク長で引張強度を約75%低減することができます。
シップアンローダー
その他の使用事例
チェーンフレックスケーブルのその他の使用事例を検索。
使用事例一覧へ
Previous
Next
レディーケーブル
すぐに接続可能なレディーケーブルでプロセスコストを削減。
ハーネス済ケーブル
レディーチェーン
イグスのレディーチェーンで組立時間を最大95%削減。
すぐに取付可能なエネルギー供給システム
チェーンフレックスケーブルについてさらに詳しく
3,800m²の自社試験施設
可動部での安全性を確保する、年20億のテストサイクル。
ロボットケーブル試験施設
カタログリクエスト
カタログはPDF版でも印刷版でもご用意しております。
プリント版カタログのリクエスト