長いストローク向けガイドチャンネル

ガイドチャンネルは、スライド走行(10m以上のストローク)で使用されます。エナジーチェーン / エナジーチューブの滑らかな低摩擦走行をサポートします。固定端がストロークの中央に設置されている場合、走行の半分はエナジーチェーン自身がスライドします。残りの半分は、ガイドチャンネルに設置されたスライドレールでエナジーチェーンを滑らせることを推奨します。ガイドチャンネルは、耐摩耗性の高いプラスチック製のスライドレールを備えています(例外的にRSはスライド面がスチール製)。

アルミ製ガイドチャンネル

機械全般向けのベーシックなタイプ。オプションでヘビーデューティー仕様。

サイドパーツの材質: アルミニウム

アルミ製ガイドチャンネル - 標準ガイドチャンネル

  • 2つのバージョン - 基本バージョンとヘビーデューティー仕様
  • 簡単で素早い組付け
  • スライドパットにより側面の摩耗を低減
  • 耐食性、海水耐性のアルミニウム製レール
  • フレキシブルな組立 - レール長さおよび突合せ箇所に関係なく、地面/床面への取付が可能
  • 連結パーツ - 樹脂製、簡単組付け
  • 耐摩耗性に優れた樹脂製スライドレール
  • ボトムクランプはチャンネル内側か外側のどちらかに取付可能
  • DIN EN 61537に準拠した導電性: 標準
  • 騒音低減用にオプションで樹脂製スライドパット、ゴム製遮音レールあり
  • ボトムクランプは、厳しい使用環境でも確実に固定
  • 固定端用取付モジュールは、固定端をアルミ製ガイドチャンネルに穴をあけず、素早く簡単に固定

970.30.SL / 970.31.SL

チャンネル側面パーツの外側高さ 77 mm
対応エナジーチェーン型式: E2 - 10型 & B15型 / ジッパー - 15型 & R15型

970.30.SL / 970.32.SL

チャンネル側面パーツの外側高さ: 77 mm
対応エナジーチェーン型式: 1500型 / E4.21型

971.30. SL / 971.31.SL

チャンネル側面パーツの外側高さ: 87 mm
対応エナジーチェーン型式: E2.26型 / 2500型 / 255型 / R48型 / E6.29型 / R6.29型 / EF61.29型 / E61.29型 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

チャンネル側面パーツの外側高さ: 87 mm
対応エナジーチェーン型式: E4.31L型 / R4.31L型 / E4.28型 / R4.28型 /
E61.35型 / E6.35型


972.30.SL / 972.31.SL

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 117 mm
型式: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

チャンネル側面パーツの外側高さ: 117 mm
対応エナジーチェーン型式: E2.38型 / 2700型 / R58型


973.30.SL / 973.31.SL

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 144 mm
型式: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 184 mm
型式: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

「ヘビーデューティー」仕様
チャンネル側面パーツの外側高さ: 184 mm
対応エナジーチェーン型式: E4.56型 / H4.56型 / R4.56型 / 14040型 / 14140型 / 18840型 / 14240型 / 14340型 / E61.62型 / E6.62型


975.30.SL / 975.31.SL

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 184 mm
型式: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

ヘビーデューティー仕様
チャンネル側面パーツの外側高さ: 184mm
対応エナジーチェーン型式: E4.80型 / H4.80型 / R4.80型 / 15050型 / 15150型 / 19850型 / 15250型 / 15350型 / E61.80型 / E6.80型


フィックスエンドモジュール / クランプ

アルミ製ガイドチャンネル内での、エナジーチェーン固定端用モジュール。
迅速な固定
穴あけ不要
アルミ製ガイドチャンネルへの樹脂製フィックスエンドモジュールの取付

スチール製ガイドチャンネル

過酷な環境向け、頑丈で高い安定性

サイドパーツの材質:めっき鋼 / ステンレス鋼は受注生産
スチール製ガイドチャンネル

特長: ガイドレール スチール鋼製 - 非常に安定性が高く頑丈、重設備機器の製造に

  • 非常に安定性が高く頑丈なスチール製ガイドチャンネル
  • ジョイントセットや固定セットで簡単な組立・取付
  • Cプロファイルに直接簡単に固定
  • 幅広い選択オプション、2パーツ型、チェーン幅に対応した調整が可能
  • 亜鉛めっき鋼及びステンレス鋼(材質: SUS304、SUS316L、SUS316Ti)を提供可能
  • 耐摩耗性に優れた樹脂製スライドレール
  • サイドパーツは一定の間隔で取付、底面に固定
  • 固定端用フィックスエンドモジュールの採用で、穴あけなしで迅速かつ容易な取付けが可能
  • DIN EN 61537に準拠した導電性: 標準
組立・取付'ビデオ スチール鋼製ガイドレール

90.30 / 90.31

チャンネル側面パーツの外側高さ: 480 mm
対応エナジーチェーン型式: 800型 / 840型

92.30 / 92.31

チャンネル側面パーツの外側高さ: 70 mm
対応エナジーチェーン型式: E2.26型 / 2500型 / 255型 / E6.29型 / R6.29型 /
EF61.29型 / E61.29型

93.30 / 93.31

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 130 mm
型式: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 170 mm
型式: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

チャンネル側面パーツの外側高さ: 100mm
対応エナジーチェーン型式: E2.38型 / 2700型


96.30 / 96.31

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 220 mm
型式: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

ガイドチャンネル側面部の外面高さ: 130 mm
型式: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

チャンネル側面パーツの外側高さ: 300 mm
対応エナジーチェーン型式: E4.112型 / R4.112型 / 1640型 / R1608型


99.30 / 99.31

チャンネル側面パーツの外側高さ: 130 mm
対応エナジーチェーン型式: E4.28型 / R4.28型 / E4.31L型 / R4.31L型 / E6.35型 / E61.35型


91.10 - 91.71

チャンネル側面パーツの外側高さ: 48 mm
対応エナジーチェーン型式: E2ミニ - 10型 & B15型 / ジッパー - 15型 & R15型

光や汚れを通過させる

イグスのチューブ型チャンネルは取付が簡単で、コストが抑えられたチャンネルシステムで、低荷重、速度2m/s以下、ストローク 50mまでの用途に適しています。
  • 汚れ、切粉、破片が生じる用途向け - 切粉などは中間スペースから外へ落下
  • 適切なスペーサーが付属するため、正しい幅へ調節する必要なし
  • チューブは亜鉛めっき鋼または樹脂製のものを納品可能
チャンネル側面パーツの外側高さ: 90 mm
対応エナジーチェーン型式: E2.26型 / 2500型 / 255型
チャンネル側面パーツの外側高さ: 146mm
対応エナジーチェーン型式: E2.48型 / 3500型
チャンネル側面パーツの外側高さ: 126.3mm
対応エナジーチェーン型式: E2.38型 / 2700型

スナップ式チャンネルシステム

取付が非常に簡単で低コストタイプ

イグスのスナップ式チャンネルは取付が簡単、省スペースで低コストなチャンネルシステム。50mの長さまで対応。
  • 従来のチャンネルよりも幅が狭い
  • 組立・取付が素早く簡単
  • スペーサーにより内幅を固定
  • 側面クリアランスの手間のかかる設定が不要
  • カバー付きの接続部により、内側に鋭い金属のエッジがない
  • 幅の狭いチャンネルパーツは亜鉛めっき鋼製(ステンレス鋼はお問合せ)

91.930 / 91.931

チャンネル側面パーツの外側高さ: 55.5 mm
対応エナジーチェーン型式: ジッパー -  15型 & R15型 / E2ミニ - 10型 & B15型

92.930 / 92.931

チャンネル側面パーツの外側高さ 76.6 mm
対応エナジーチェーン型式: E2.26型 / 2500型 / 255型

93.930 / 93.931

チャンネル側面パーツの外側高さ: 138.6mm
対応エナジーチェーン型式: E2.48型 / 3500型


95.930 / 95.931

チャンネル側面パーツの外側高さ: 106.6mm
対応エナジーチェーン型式: E2.38型 / 2700型

その他の関連情報

エナジーチェーン用サポートトレイ

スチールとアルミのサポートトレイ フリースパン走行のエナジーチェーンアプリケーションでの安全で静かな動作のために。スチールもしくはアルミを使用。

チャンネルクリップ

チャンネルクリップ アルミ製ガイドチャンネル外側に固定するケーブルガイド。

スマートプラスチック:i.Cee wonderbox

各チェーンリンクの寿命予測計算