バスバーを置き換え

マイクロフリッツ: バスバー(ブスバー)の代替品

素早くスマート: データ、動力、液体、空気をフェールセーフな1つのシステムでガイド

バスバー(ブスバー)は、自動倉庫のようなレーン上のコンパクトなスペースで高速動作を行う装置でよく見られます。 しかし、その用途が電源供給に限られ、洗浄しにくくメンテナンスに手間がかかるのが欠点です。 動力、データ、液体、空気を水平/垂直方向に一度に供給できるように、イグスはバスバーの代替品としてマイクロフリッツを開発しました。 最高速度6m/秒、最高加速度4m/s2への対応が可能です。
マイクロフリッツは、アルミニウム製のガイドチャンネルと、その内部を走行する樹脂製エナジーチェーンで構成されています。エナジーチェーンは、耐屈曲性チェーンフレックスの制御/データ/動力ケーブルだけでなく、ホースや最高データ転送速度10ギガビット/秒の光ファイバーケーブルのガイドが可能です。 お使いのケーブルの伝送特性を監視したい場合、オプションでインテリジェントなセンサー CF.Dを使用可能です。革新的なスマートプラスチックがデータ伝送の品質の変化を事前に検知し、重要な交換について適切な時期にお知らせします。 メンテナンス計画が事前に立てられるため、予期せず故障を回避します。
マイクロフリッツ製品一覧へ

マイクロフリッツのメリット一覧


  • 洗浄しやすい、耐摩耗性
  • 静音、メンテナンスフリー、組立てが簡単
  • 高加速度での作業速度は最大6m/秒
  • 最大10GBit/sのデータ転送 光ファイバーケーブルやバスケーブルの安全なガイド
  • 最大ストローク100m
  • 縦置き/横置き可能
  • 設置面積が小さい
  • バスケーブルを監視するためのisense CF.Dをオプションで使用可能
  • 導電性ESDエナジーチェーンも利用可能
  • ハーネス済みのモジュラー構造について詳しく

マイクロフリッツの実際の使用事例 - バスバーを置換え


マイクロフリッツ ホワイトペーパー

ホワイトペーパー: バスバー vs. エナジーチェーン

クレーンや設置スペースが限られた用途向け

電力供給オプションが複数あり、考慮すべき要件も多い場合、採用システムの選択は困難です。そのため、候補の電力供給システムのメリットとデメリットを検討することは必須です。 イグスが提供する樹脂製のケーブル保護管は、スチール製のシステムとは異なり、耐摩耗性・耐食性があります。

ホワイトペーパー: 「バスバー vs. エナジーチェーン」ダウンロード

さらに詳しく