×
港湾クレーンの省メンテナンス、長寿命化を実現するエナジーチェーンとケーブル
高荷重、長期使用、さまざまな気象条件への対応など、港湾クレーンには非常に高い性能が求められます。その点こそが当社のエナジーチェーンや可動ケーブルが使われている理由でもあります。耐食性や耐候性が高く、メンテナンスフリーの素材で長寿命を実現し、10,000以上の港で長年にわたり実証されています。適用分野は、港湾クレーン(STS)、タイヤ式門型クレーン(RTG)、レール式門型クレーン(RMG)、バルクハンドリングクレーン、ゴライアスクレーン、リーチスタッカー、スプレッダなどです。安全性を確保しなければならない場所や、納期に追われている場所では、バスバーシステムやカーテンケーブル方式、ケーブルリールに代わる信頼性が高く静音性のある製品がエナジーチェーンになります。
港湾クレーン (STS)
STSクレーンの給電に使用されるエナジーチェーンシステム
詳細はこちら
レールマウントガントリークレーン(RMG)
RMGクレーン向けの高度なエナジーチェーン
詳細はこちら
タイヤ式門型クレーン(RTG)
RTGクレーンの安全なエネルギー供給とデータ伝送
詳細はこちら
自動スタッキングクレーン (ASC)
ASCクレーンシステムにおける信頼性の高いケーブルガイド
詳細はこちら
リーチスタッカー
リーチスタッカーの伸縮式アーム向け、メンテナンスの少ないチェーンシステム
詳細はこちら
ストラドルキャリア
ストラドルキャリア上のスプレッダ昇降用の省メンテナンスかつ低騒音の給電システム
詳細はこちら
空コンテナの搬送
空コンテナハンドラー向けの堅牢で軽量なエナジーチェーン
詳細はこちら
スプレッダ
省スペースかつ低メンテナンスのスプレッダ用エネルギー供給ソリューション
詳細はこちら
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。その結果、設備停止を最小限に抑えることができます。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
港湾クレーン成功事例
フェイルセーフなエネルギー供給
このクレーンは港湾に単独で設置されるため、エネルギー供給システムには特にフェイルセーフが求められました。また、港湾近くには住宅地があるため、騒音対策も必要でした。
この使用事例について詳しく
カーテンケーブル方式からエナジーチェーンへ
このシップアンローダーは、クレーンガーダ全体を垂直方向に移動させることが可能です。従来のカーテンケーブル方式によるエネルギー供給システムは、風に弱く、メンテナンスも必要でした。これに対し、エナジーチェーンはケーブルを安全にガイドすることができます。
この使用事例について詳しく
...その他の採用事例
クレーンの種類別に、当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているか、その使用例をご覧ください。
さらなる成功事例をご覧ください。
無料ホワイトペーパー
トリプルEクラスのコンテナ船とSTSクレーンへのエネルギー供給の要件
チャレンジ: トリプルEクラスコンテナ船用クレーン
クレーンの稼働率と信頼性の要件
エネルギーと信号の供給システム(フェストゥーン、バスバーシステム、エナジーチェーン)の比較
技術概要:ロールeチェーン
ホワイトペーパーダウンロード(英語版PDF)
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます