×
空コンテナハンドラーの給電
リーチスタッカーに加えて、空コンテナハンドラーも港湾では頻繁に使用されており、特にコンテナの取扱いを柔軟かつ効率的に行うために使用されています。この産業車両は最大10トンの重量を持ち上げ、精密な位置決めを行う必要があります。そのため、一定の負荷がかかっても確実に機能する堅牢かつ軽量なエナジーチェーンがここでも重要です。
空コンテナハンドラー向けの耐久性の高い製品
エナジーチェーンE2/000型
簡単で汎用性の高い設置が可能
静かな動作音と高い堅牢性を実現
ケーブルの長寿命化
その他のオプション
E2/000型について詳しく
エナジーチェーン E2.1
長寿命で静かな動作音
ケーブル収納と組み立てが容易
850種類以上のバリエーションで、あらゆる用途に最適なエナジーチェーンをご用意
E2.1について詳しく
エナジーチェーン専用可動ケーブル
エナジーチェーン専用ケーブル
幅広い製品ラインアップ
ロングストロークおよび悪条件下での使用を想定した設計
チェーンフレックスについて詳しく
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます