×
RMGクレーン向けエナジーチェーン
大型で走行距離が長いレールマウントガントリークレーン(RMG)においては、可用性と信頼性の面で妥協することはできません。効率的なコンテナハンドリングには、特に給電において信頼性の高いシステムが必要です。当社はこの目標を達成するために、ガイドチャンネル、ケーブルクランプ、ケーブルを含むエナジーチェーンの分野において、インテリジェントなソリューションで業界をサポートしています。
レールマウントガントリークレーン(RMG)向けの信頼性の高いソリューション
高負荷での使用に適したロールeチェーン
ガイドチャンネル等にステンレス鋼製部品を使用したロールeチェーン
最大ストローク800m
最高速度5m/s
10倍の長寿命を実現しながら、駆動力を低減
ロールeチェーンについてさらに詳しく
ガイドチャンネル
ステンレス製もしくは海水耐性を備えたアルミ製(EN6060に準拠)をご用意できます
費用対効果に優れ耐食性のプラスチック製ガイドチャンネルも選択可能
ガイドチャンネルについてさらに詳しく
フローティングムービングエンド
スライド走行時のブレを吸収
小型、軽量、優れた費用対効果
対応センサー:isense EC.P
さまざまな電力供給で設置可能
フローティング移動端についてさらに詳しく
高度な設計をシンプルに。わずか数クリックでコンプリーセット購入可能:
▶ 4040RHDB iSET|25~200mのストローク長に対応
エナジーチェーン専用可動ケーブル
チェーンフレックスケーブルは最大36ヶ月無償交換保証付きです。例えば、新世代絶縁材を使用した動力ケーブルCF34およびCF35は、UL温度定格90℃などの高い温度で使用でき安定性が向上しました。
さらに詳しく
ロールeチェーン P4.1
P4.1 ロールeチェーンシリーズは、装置の安全性と稼働率を向上します。チェーンリンク各結合部に、軸受を搭載した旋回部があります。新製品ではこの箇所にメンテナンスフリーの高機能ポリマー製すべり軸受が新たに組み込まれ、二倍以上の寿命を実現しました。
さらに詳しく
状態監視システム i.Sense
インテリジェントな i.Senseセンサーシステムとソフトウェアは、クレーン上のエナジーチェーンの状態を常時監視します。STSクレーンは、高荷重、長時間稼働、悪天候などの条件では高い負荷がかかりますが、i.Senseが安全な運用をサポートします。問題が発生した場合は、ソフトウェアの緊急停止機能が作動し、大きな損傷を防ぐことができます。
CFXLチェーンフィックスクランプ
RMGクレーンは走行距離が長いため、特にエネルギー供給の部分において大きな負荷や力がかかります。チェーン内で大きなストレスがかかるケーブルの負担を軽減するために、チェーンフィックスクランプが使用されています。簡単な後付けによって、直径の大きなホースやケーブルでもケーブルクランプが可能です。
さらに詳しく
頑丈でスマート – デジタルネットワーク化されたエナジーチェーンがロッテルダム港のSTSクレーンを強化
ケーススタディをダウンロード(無料)
このケーススタディでは、EMO社がイグスのクレーン用エナジーチェーンを使用したSTSクレーンで、どのように375,000km以上の走行距離を達成したかを紹介しています。
PDFダウンロードへ
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
RMGクレーン成功事例
屋内ガントリークレーン17基を改良
製鉄所のクレーン上にぶら下がっているカーテンケーブル方式をエナジーチェーンに置き換えました。この新システムは、過酷な腐食環境下での高速用途に特化して設計されています。
この使用事例について詳しく
RMGクレーンに搭載された静かなエナジーチェーン
このコンテナクレーンはターミナルに単独で設置され、すぐ近くには住宅地があるため、使用するエナジーチェーンには静音性と安全性が求められました。
この使用事例について詳しく
...その他の採用事例
その他の使用事例では、クレーン業界におけるさまざまな要件に対して当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているかご覧いただけます。
さらなる成功事例をご覧ください。
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます
その他の産業ソリューション
屋内クレーン