×
ストラドルキャリア向けエナジーチェーン
リーチスタッカーや空コンテナハンドラーに加え、ストラドルキャリアも港湾での効率的なコンテナハンドリングを行う産業車両の一つです。高荷重の荷物を運転席の下で完全に持ち上げることができ、長距離も走行します。
高い堅牢性とシンプルなモジュール設計を備えた軽量エナジーチェーンは、ハンドリング性の改善、安全性の向上、コストの抑制に貢献しています。
軽量、簡単、優れた費用対効果:ストラドルキャリア向けエナジーチェーンソリューション
エナジーチェーンシステム E4.1
コンパクトかつ安定性が高い
摩耗性の高い環境下でも長寿命
取り扱いが簡単なモジュール式エナジーチェーンシステム
エナジーチェーンE4.1について詳しく
エナジーチェーンシステム E4/ライト
サイドパーツの厚みを薄くすることで、軽量化しながら広いケーブル収納スペースを確保、同時に低価格化も実現
特に短いストローク、吊り下げ型、低い竪スタンド型に最適
E4/ライトについて詳しく
エナジーチェーンシステム E4.1L
組付けが非常に簡単で、設置時間も短縮
E4.1に比べて軽量、高い安定性を実現
ケーブルに優しい設計
E4.1Lについて詳しく
可動用途向けチェーンフレックス
エナジーチェーン専用ケーブル
幅広い製品ラインアップ
高速および高加速、ロングストローク、悪条件下での使用を想定した設計
チェーンフレックスについて詳しく
動力ケーブル
幅広い温度範囲に対応したTPE外被材料を使用
高い耐摩耗性で長寿命を実現
オンラインで寿命予測可能。最大36ヶ月無料交換保証付き
動力ケーブルについて詳しく
制御・動力ケーブル
線心数12本以上は束撚りの線心
コークスクリュー現象を回避し、長寿命を実現
オンラインで寿命予測可能。最大36ヶ月無料交換保証付き
制御・動力ケーブルについて詳しく
採用事例:ストラドルキャリアのエナジーチェーンが長寿命化を実現
エナジーチェーンに交換後、スプレッダ昇降部の故障が減少
大手ストラドルキャリア製造メーカーは、スプレッダのケーブル及びホースをガイドしていたシステムが摩耗し、ケーブルやホースの寿命が短くなることに不満を感じていました。ストラドルキャリアのケーブルガイドにイグスのエナジーチェーンを採用してからは、ケーブルとホースの寿命が大きく延びました。エナジーチェーンは耐摩耗性に優れたチェーンフレックスのCF9とバスケーブル、油圧ホースをガイドしています。
» クレーン業界でのその他の使用事例
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます
その他の産業ソリューション
屋内クレーン