×
スプレッダ向けエナジーチェーン
通常、ストラドルキャリアと一緒に使用されるスプレッダは、異なる長さのコンテナを柔軟に収容することが可能です。エナジーチェーンは、スプレッダの伸縮式アームを長期にわたり安全かつ低メンテナンスで調整できるよう、可能な限り省スペースで設計されており、高い堅牢性も証明されています。また屋外では、年間を通じて継続的に運転する中で、風や天候に左右されたり故障することも無く、予定通り機能するケーブルガイドも重要です。
軽量、簡単、優れた費用対効果:スプレッダ向けエナジーチェーンソリューション
エナジーチェーンシステム E2/000
堅牢性が高くケーブルの長寿命化を実現
簡単で汎用性の高い設置が可能
エナジーチェーンE2/000について詳しく
エナジーチェーンシステム E4.1
コンパクトかつ安定性が高い
摩耗性の高い環境下でも長寿命
エナジーチェーンE4.1について詳しく
エナジーチェーン専用可動ケーブル
エナジーチェーン専用ケーブル
幅広い製品ラインアップ
悪条件下での使用を想定した設計
チェーンフレックスについて詳しく
採用事例:スプレッダに搭載されたエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブル
大手スプレッダ製造メーカーが信頼するイグスのエナジーチェーンとケーブル
複数の世界的スプレッダ製造メーカーが、ケーブルとホースのガイドにイグスのエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルを使用しています。この事例では、イグス製品からエナジーチェーンE4シリーズ、チェーンフレックスケーブルCF37及びC9、油圧ホースが採用されています。このスプレッダでは、給電システムのストローク長は3.5mです。
他の給電システムとの比較:
カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム
カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
フェストゥーンの代替について詳しく
電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
モーターケーブルドラムの代替について詳しく
バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。
バスバーシステムの代替について、さらに詳しく
業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設
チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
エナジーチェーン試験施設について詳しく
屋外試験でのロングストローク
エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。
屋外の試験装置について詳しく
エナジーチェーンにおける当社のリサイクルプログラム
現地立ち合い&検査サービス
その他のパンフレットは、ダウンロードページでご確認いただけます