RTGクレーン向けエナジーチェーン

タイヤ式門型クレーン(RTG)は、狭いスペースに多くのコンテナを積み重ねることができるよう、大きなスパンや吊り上げ高さを特徴としています。当社の高負荷対応のスライド走行エナジーチェーン、またはローラー式のロールeチェーンは、ロングストロークでも必要な駆動力を低減し、クレーン全体の信頼性向上に貢献するために対策されています。今日までに、世界中の7,000基を超えるRTGクレーンに当社のエナジーチェーンシステムが搭載されています。通常、エナジーチェーンは歩廊に沿って外周側に設置されるため、メンテナンス時は容易にアクセスでき、歩廊を塞ぐこともありません。ガイドチャンネル、フローティングムービングエンド、ケーブルクランプ、高度な要求に対応するTPEケーブルなど、豊富な製品と経験をもとに、お客様のクレーンソリューションに最適なパッケージ一式をご提供します。
RTGクレーン

タイヤ式門型クレーン(RTG)向けの耐久性に優れた製品

ロールeチェーン

高負荷での使用に適したロールeチェーン

  • ガイドチャンネル等にステンレス鋼製部品を使用したロールeチェーン
  • 最大ストローク800m
  • 最高速度5m/s
  • 10倍の長寿命を実現しながら、駆動力を低減
ロールeチェーンについてさらに詳しく
スライド走行エナジーチェーン

スライド走行エナジーチェーン

  • ストローク長 8~24m用コンプリートセット
  • 速度10m/s、ケーブル収納重量50kg/mにおいても軽い動作が可能
  • ガイドチャンネルやハウジングで、スムーズかつ低摩擦なガイドを実現
スライド走行のエナジーチェーンについて詳しく
ガイドチャンネル

ガイドチャンネル

  • ステンレス製もしくは海水耐性を備えたアルミ製(EN6060に準拠)をご用意できます
  • 費用対効果に優れ耐食性のプラスチック製ガイドチャンネルも選択可能
ガイドチャンネルについてさらに詳しく
チェーンフレックスケーブル

チェーンフレックスケーブル

チェーンフレックスについて詳しく
E4.1R

E4.1R エナジーチェーン

  • ローラー仕様またはスライド仕様が可能
  • 収納ケーブルが軽量な際に使用
  • 低振動かつ低騒音
E4.1Rについて詳しく

エナジーチェーン E4.1 iSet

高度な設計をシンプルに。わずか数クリックでコンプリーセット購入可能:
▶ E4.1 iSET | 8~24mのストローク長に対応
▶ 4040RHDB iSET | 25~200mのストローク長に対応


フローティングムービングエンド

エナジーチェーンスライド走行向けの当社の補正ユニットです。移動端アームの横ずれが強い場合でも、フローティングムービングエンドが横ずれを吸収し、ガイドチャンネル内のエナジーチェーンに余計な力がかかりません。これにより、装置全体の耐用年数が延長されます。
さらに詳しく

状態監視システム i.Sense

インテリジェントな i.Senseセンサーシステムとソフトウェアは、クレーン上のエナジーチェーンの状態を常時監視します。ASCクレーンは、高荷重、長時間稼働、悪天候などの条件では高い負荷がかかりますが、i.Senseが安全な運用をサポートします。問題が発生した場合は、ソフトウェアの緊急停止機能が作動し、大きな損傷を防ぐことができます。
さらに詳しく

CFXLチェーンフィックスクランプ

RTGクレーンは走行距離が長いため、特にエネルギー供給の部分において大きな負荷や力がかかります。チェーン内で大きなストレスがかかるケーブルの負担を軽減するために、チェーンフィックスクランプが使用されています。簡単に後付けでき、直径の大きなホースやケーブルでもケーブルクランプが可能です。
さらに詳しく

他の給電システムとの比較:

カーテンレール式、電動式ケーブルリール、バスバーシステムから置換え可能なエナジーチェーンシステム

カーテンレール式を置換え カーテンケーブル方式の代替となるエナジーチェーンシステム
風が強く外気にさらされる環境でも、ケーブルはエナジーチェーンによって安全に保護案内されます。これにより、ダウンタイムを最小限にすることが可能です。
電動式ケーブルリールを置換え 電動式ケーブルリールの代替となるエナジーチェーンシステム
スリップリングを必要とせずメンテナンスが容易。すべての媒体を1つのシステムでガイドします。最大1,000 mまでのストロークが可能です。
バスバーシステムからエナジーチェーンシステムへの代替 バスバーシステムの代替となるエナジーチェーンシステム
動力、データ、流体、油空圧を単一のエナジーチェーンシステムで安全に供給します。レーン上のコンパクトなスペースで高速動作を実現。

RTGクレーン成功事例

港湾クレーン

10年以上トラブル無し

このRTGクレーンに設置されたエナジーチェーンは、19.2m以上のストローク長を速度70m/分、加速度0.7m/sec²で走行します。システムは10年以上にわたり何事もなく稼動しています。
RMGクレーン

非常にコンパクトな給電システム

非常にコンパクトなエナジーチェーンとその中でガイドされるチェーンフレックスケーブルは、34.2mのストローク長を速度120m/分、加速度0.7m/s2で走行します。
スマートプラスチック

...その他の採用事例

その他の使用事例では、クレーン業界におけるさまざまな要件に対して当社のエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルがどのように使用されているかご覧いただけます。

業界最大規模の当社試験施設にて実条件で試験済み

チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設 チェーンフレックス及びエナジーチェーン試験施設では、毎年100億サイクルの試験が行われています。
屋外試験でのロングストローク エナジーチェーン用の全長200mの試験コースで、最大400mの走行が可能です。

カタログ: クレーン向けエナジーチェーンシステム