伸縮式ブームや運転室移動に使われるエナジーチェーン
当社のエネルギー供給システムは、リーチスタッカーの伸縮式ブームや運転室の移動において、軽量で耐食性に優れ、低メンテナンスなケーブルガイドを実現します。伸縮式ブームのエネルギー供給のストロークは11m、運転室調整のストロークは1.5mです。運転室の調整には2つのエナジーチェーンシステムが採用され、すべてのケーブルを保護し、安心で確実な動作を確保しています。使用されているエナジーチェーンは、4140C及びH4.56です。エナジーチェーン内には、チェーンフレックスケーブルCF9、CF11と油圧ホースが収納されています。