×
チェーンフィックス:ケーブルクランプ
エナジーチェーン用ケーブルクランプ、クランプおよび圧力エレメント付き
チェーンフィックスクランプは、エナジーチェーン内でのケーブル固定用クランプとして使用されます。クランプは、KMA取付ブラケットやC型レールを使用した全エナジーチェーンに対応します。
製品ラインアップおよび材料
スチール製クランプ:クランプとネジは黒色塗装
ステンレス製クランプ: クランプとネジ: ブランク (材料 SUS304)
スタッカー部:ボトムサドル、スタッカーサドル(材質:イグミッドG)
Cプロファイル: スチール製 (材料 亜鉛めっき鋼) またはステンレス製 (材料 SUS304)
製品へ
技術向上
一般のクランプに比べて3.5倍の耐荷重性
塗装スチール製またはステンレス製
2種類のC型レール
CFX標準ケーブルクランプは通常の台座、 CFXLケーブルクランプは幅広台座で高い保持力
コスト削減
低コストな標準型
後付け可能
大径のホースやケーブルの張力を低コストで軽減
取付の空間や時間を節約
取付が簡単
高性能
社内試験施設で試験済み:
A) CFXケーブルクランプの引張強度試験
B) 3種類の異なるケーブルクランプの比較試験
結果: イグスのチェーンフィックス ケーブルクランプは、
市販のクランプに比べて3倍以上の引張強度を持っていることが判明
サステナビリティ
エナジーチェーンが寿命に達した時は、イグスの
チェーンジリサイクルプログラム(日本未実施)
をご利用下さい。
イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクル
に投資しています
NEW
ケーブルクランプ
製品番号 スチール製
製品番号 ステンレス製
ケーブル径 ø
外幅
外高さ
CFX46.1*
CFX46.1.E*
42-46mm
51 mm
110 mm
CFXL46.1*
CFXL46.1.E*
42-46mm
51 mm
110 mm
CFX50.1*
CFX50.1.E*
42-46mm
55 mm
115 mm
CFXL50.1*
CFXL50.1.E*
46-50mm
55 mm
115 mm
*2020年春から使用可能
製品プログラム
標準ケーブルクランプ 通常の台座付
CFXクランプ、スチール製
1本用ケーブルクランプ、2本用ケーブルクランプ、3本用ケーブルクランプ、上下サドルおよび中間サドル
製品一覧へ
CFXクランプ、ステンレス製
一重ケーブルクランプ、二重ケーブルクランプ、片側・両面タフ付
製品一覧へ
ケーブルクランプ 幅広台座で高い保持力
CFXLクランプ、スチール製
1本用ケーブルクランプ、2本用ケーブルクランプ、3本用ケーブルクランプ、上下サドルおよび中間サドル
製品一覧へ
CFXLクランプ、ステンレス製
一重ケーブルクランプ、二重ケーブルクランプ、片側・両面タフ付
製品一覧へ
マルチクランプ
マルチクランプ(スチール、ステンレス)
汎用ケーブルクランプ - モジュラー式でコンパクト
製品一覧へ
C型レール
標準C型レール
Cプロファイル 92.42.XXXに最適。Cプロファイル付きKMA取付ブラケットに組み付け可能です。
製品一覧へ
高負荷タイプ C型レール
Cプロファイル 92.52.XXXに最適。Cプロファイルはエナジーチェーンの前方に設置します。KMA取付ブラケットに組み付け不可。
製品一覧へ
チェーンフィックス ケーブルクランプ - 確実にそして取付がさらに迅速
ハウジングの高さを最適化することで、従来のクランプに比較すると取付高さを最大15mm低減
従来のクランプの最大3.5倍の荷重を吸収
製品番号と組付方向が分かりやすく刻印されています
設置スペースと組付作業時間の低減
Cプロファイルに簡単に組み付けられる構造ベース
六角レンチで締めるピンで、簡単組立
スタッカー部の改善で高加速用途での耐久性が向上
スタッカー部のリブ形状により、ケーブルクランプからのケーブルの抜けを防止
CFX (チェーンフィックス)ケーブルクランプの取付説明動画
CFX (チェーンフィックス)ケーブルクランプの取付説明動画
ご注意ください:
ケーブルはエナジーチェーンの両端で固定することを推奨します。
エナジーチェーンの移動端には、必ず取り付けます。
CプロファイルにCFXクランプを使用する場合は、短いボトムサドルをご使用ください: 280 / 2828 / 290 / 2928 / R770 / R7728
短いボトムサドルを使用する場合は、製品番号の末尾に「K」を追記してください。例: 製品番号
CFX12.1K
チェーンフレックスは、ピン使用とハウジング高さの理想化で設置高さを削減
設置高さ
スライド走行で使用する場合、固定端に設置したケーブルクランプのネジ頭は、エナジーチェーンの外高さから少なくとも10 mm低い位置になければなりません。このため、ここに記載した多くのケーブルクランプは、スライド走行の固定端での使用には適していない可能性があります。取付高さが低い用途向けに開発した、位置決めねじ付きケーブルクランプは、従来ケーブルクランプに比べて取付高さを最大15 mm低減しました。フリースパンのエナジーチェーンで、ケーブルクランプパーツを安全に使用することができます。